(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Anillos de cuña de grado de precisión
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Estándar, vendido por el paquete | Configurable | [M] Material | [H] Dureza |
PCIMAS | CIMASF | [ M ] acero inoxidable 304H | 370~430HV |
PCIMAK | CIMAKF | SK | 480~520HV |
Número de parte | - | D | - | V | - | T |
PCIMAS | - | D25 | - | V10 | - | T0.2 |
CIMASF | - | D25 | - | V10 | - | T0.2 |
Número de parte | V (I.D.) | T | ||||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||
PCIMAS PCIMAK | 5 | 3 | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | |||||||||||
6 | 3 | 4 | ||||||||||||
7 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
9 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
12 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
13 | 7 | 8 | ||||||||||||
14 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||
15 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
22 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 18 | 21 | |||||||||
28 | 21 | 23 | ||||||||||||
30 | 24 |
Número de parte | D | V | T | |
Incremento de 0.5 mm | CIMASF | CIMAKF | ||
CIMASF (Acero inoxidable 304H) CIMAKF (SK) | 5~10 | 0 (sin orificio) 2.0 2.6 3.0~48.0 | 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 |
10.5~20 | ||||
20.5~30 | ||||
30.5~40 | ||||
40.5~50 | ||||
T≤0.25-> V≤D-2 0.3≤T-> V≤D-4 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CIMAKF-D[5-50/0.5]-V[0,2,2.6]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMAKF-D[5-50/0.5]-V[3-48/0.5]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMASF-D[5-50/0.5]-V[0,2,2.6]-T[0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1] |
CIMASF-D[5-50/0.5]-V[3-48/0.5]-T[0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1] |
PCIMAK-D5-V3-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D6-V[3,4]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D7-V[3,4,5]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D8-V[4,5,6]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D9-V[4,5,6]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D10-V[4,5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D11-V[5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D12-V[5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D13-V[7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D14-V[7,8,10]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D15-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D16-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D20-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D22-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D25-V[8,10,12,18,21]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D28-V[21,23]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D30-V24-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D5-V3-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D6-V[3,4]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D7-V[3,4,5]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D8-V[4,5,6]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D9-V[4,5,6]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D10-V[4,5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D11-V[5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D12-V[5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D13-V[7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D14-V[7,8,10]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D15-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D16-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D20-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D22-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D25-V[8,10,12,18,21]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D28-V[21,23]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D30-V24-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
Cargando…
Tipos | Anillos de cuña de grado de precisión |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente