(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Collares de resina - Con hombro.

Collares de resina - Con hombro.
  • Menor Tiempo de Envío

Collares de resina tipo hombro.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores rectos con hombros - resina, dimensiones configurables, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Información de límite de cantidad: Debido a la falta de poliacetal blanco/negro y fluororresina, la cantidad que se puede pedir está limitada a 29 artículos o menos. Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado. Gracias por su comprensión.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Collares de resina: bridados, estándar: Related Image
[!] Dimensión seleccionable: Cuando (D+4) ≥ 30 para CLJHB, CLJHN y CLJHE, la tolerancia de la parte (D+4) será 0/ - 0,3.
[!] Dimensión configurable: Cuando H ≥ 30 para FCLJHB, FCLJHN y FCLJHE, la tolerancia de la dimensión H será 0/ - 0,3.

· Materiales
Dimensión seleccionableDimensión configurable[M] MaterialColor
CLJHJFCLJHJPoliacetalBlanco
CLJHKFCLJHKNegro
CLJHMFCLJHMNylon MCAzul
CLJHWFCLJHWGrado estándarMarfil
CLJHDFCLJHDNylon MCCDR2Negro
CLJHTFCLJHTGrado conductivoCDR6
CLJHBFCLJHBBaquelitaBase de papelColor natural
CLJHNFCLJHNBase de telaColor natural
CLJHFFCLJHFResina fluorada Blanco
CLJHPFCLJHPPEEK Gris
CLJHEFCLJHEVidrio epoxiVerde
[ ! ]Propiedades de los materiales >> Haga clic aquí
 

Especificaciones

Número de parte-D-L
CLJHM10-16-20.0
Número de parte-V-D-H-T-L
FCLJHM-V15-D21
-H26-T6-L50.5
■ Dimensión seleccionable
Número de parteDL
TipoVIncremento de 0.5 mm
CLJHJ
CLJHK
CLJHM
CLJHW
CLJHD
CLJHT
CLJHB
CLJHN
CLJHF
CLJHP
CLJHE
2
3
(4)56810(4) -> V2 solamente10.0~25.0
25.5~ 30.0
4
5
(6)8101112131415162025(6) -> V4 solamente10.0~25.0
25.5~50.0
6810111213141516202510.0~25.0
25.5~50.0
81011121314151620253010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
10121314151620253010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
35405010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
12151620253010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
35405010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
20253010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
1535405010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
1675.5~100.0
6010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
(25)30(25) -> V20 solamente10.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
2035405010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
2575.5~100.0
6010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
30405010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
6010.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
[ ! ] H≤50 para CLJHT, CLJHF, CLJHP y CLJHE.
[ ! ]No hay especificaciones disponibles para aquellos sin valor.
■Dimensión configurable
Número de parteVDHTL
V2.6 o menos V3.0 o Incremento de 0.5 mmIncremento de 0.5 mm Incremento de 1 mmIncremento de 0.5 mm
Más, incrementos de 0.5 mmD21 o más: incremento de 1 mmH83 o más: incremento de 1 mm
4.0~10
(Incremento de 0,5 mm)
6.0~20
(Incremento de 0,5 mm)
10.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
075.5~100.0
FCLJHJ(Sin maquinado de orificios)10.5~20
(Incremento de 0,5 mm)
12.5~30
(Incremento de 0,5 mm)
10.0~25.0
25.5~50.0
FCLJHK2.050.5~75.0
75.5~100.0
FCLJHM2.621~30
(Incremento de 1 mm)
23~40
(Incremento de 0,5 mm)
10.0~25.0
25.5~50.0
FCLJHW50.5~75.0
75.5~100.0
FCLJHD3.0~58.031~40
(Incremento de 1 mm)
33~50
(Incremento de 0,5 mm)
10.0~25.0
(Incremento de 0,5 mm)25.5~50.0
FCLJHT2~2050.5~75.0
10.0≤L≤50.075.5~100.0
FCLJHB-> V≤D–241~50
(Incremento de 1 mm)
43~60
(Incremento de 0,5 mm)
L–T≥110.0~25.0
25.5~50.0
FCLJHN 50.5≤L≤10050.5~75.0
->V≤D–675.5~100.0
FCLJHF51~60
(Incremento de 1 mm)
53~70
(Incremento de 0,5 mm)
10.0~25.0
25.5~50.0
FCLJHP50.5~75.0
58.5~90.075.5~100.0
FCLJHE V≤D–661~80
(Incremento de 1 mm)
63~90
(Incremento de 0,5 mm)
10.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
81~100
(Incremento de 1 mm)
83~110
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.5~50.0
50.5~75.0
75.5~100.0
Condiciones de mecanizado [! ] H – D≥2 [! ] D4 a 5-> Lmax = 50 [! ] L≤Vx8 [! ] H≤50 para FCLJHT, FCLJHF, FCLJHP y FCLJHE.
[ ! ]No hay especificaciones disponibles para aquellos sin valor.

Modificaciones

Collares de resina: bridados, estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLJHB2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHB3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.5]
CLJHB4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHB5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHB6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHB8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJHB10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHB12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHB15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHB16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHB20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHB25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHB30-[40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHD2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHD3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.5]
CLJHD4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHD5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHD6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHD8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJHD10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHD12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHD15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHD16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHD20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHD25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHD30-[40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHE2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHE3-[5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHE4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHE5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHE6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHE8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJHE10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHE12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHE15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHE16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHE20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHE25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHE30-[40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHF2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHF3-[5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHF4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHF5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHF6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHF8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJHF10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHF12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHF15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHF16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHF20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHF25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHF30-[40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHJ2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHJ3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.5]
CLJHJ4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHJ5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHJ6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHJ8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJHJ10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHJ12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Material detallado Método de selección de dimensiones Brida Espesor T
(mm)
Diámetro de brida H
(φ)
Diámetro externo
(mm)
Selección de diámetro de rosca gruesa [VM] Tapping Fine Thread Diameter Selection [VMA] Espesor / longitud
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-2-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-4 ~ 10--10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-3-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-5 ~ 12--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-4-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-6 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-5-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-8 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-6-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-8 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-8-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-10 ~ 30--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-10-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-12 ~ 50--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-12-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-15 ~ 50--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-15-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-20 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-16-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-20 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-20-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-25 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-25-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-30 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-30-BaquelitaBaquelita (Tipo de papel)Dimensión seleccionable5-40 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-2-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-4 ~ 10--10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-3-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-5 ~ 12--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-4-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-6 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-5-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-8 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-6-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-8 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-8-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-10 ~ 30--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-10-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-12 ~ 50--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-12-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-15 ~ 50--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-15-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-20 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-16-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-20 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-20-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-25 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-25-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-30 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-30-Nylon MCMC Nylon (CDR2)Dimensión seleccionable5-40 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-2-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-4 ~ 10--10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-3-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-5 ~ 10--10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-4-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-6 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-5-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-8 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-6-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-8 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-8-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-10 ~ 30--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-10-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-12 ~ 50--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-12-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-15 ~ 50--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-15-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-20 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-16-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-20 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-20-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-25 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-25-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-30 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-30-Vidrio epoxiVidrio epoxiDimensión seleccionable5-40 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-2-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-4 ~ 10--10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-3-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-5 ~ 10--10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-4-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-6 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-5-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-8 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-6-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-8 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-8-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-10 ~ 30--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-10-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-12 ~ 50--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-12-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-15 ~ 50--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-15-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-20 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-16-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-20 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-20-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-25 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-25-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-30 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-30-FluororesinaFluororesinaDimensión seleccionable5-40 ~ 60--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-2-PoliacetalPoliacetalDimensión seleccionable5-4 ~ 10--10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-3-PoliacetalPoliacetalDimensión seleccionable5-5 ~ 12--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-4-PoliacetalPoliacetalDimensión seleccionable5-6 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-5-PoliacetalPoliacetalDimensión seleccionable5-8 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-6-PoliacetalPoliacetalDimensión seleccionable5-8 ~ 25--10 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-8-PoliacetalPoliacetalDimensión seleccionable5-10 ~ 30--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-10-PoliacetalPoliacetalDimensión seleccionable5-12 ~ 50--10 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-12-PoliacetalPoliacetalDimensión seleccionable5-15 ~ 50--10 ~ 100

Cargando…

 

Información básica

A Con hombro Tipo de agujero A través del orificio Forma de venta Se vende por separado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm