(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares - Largos, tipo tubo.

Collares - Largos, tipo tubo.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: No especificado
· Tolerancia del diámetro interior: No especificado

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Collares de tubería: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGPSGP-
SGPBB(Óxido negro)
STPGSTPG370 (Sch40)-
STPGB(Óxido negro)
STPGHSTPG370 (Sch80)-
STPGHB(Óxido negro)
[ ! ]Este tubo tiene una costura de soldadura en la superficie de identificación.
[ ! ]Solo SGP y SGPBB tienen un aumento de costura de soldadura de 0,5 a 1 mm en el interior.

Especificaciones

Número de parte-L
SGP6A-45.0
Número de parteL
Incremento de 0.5 mm
Dd
SGP
SGPBB
STPG
STPGB
STPGH
STPGHB
TipoNo.
SGP
SGPBB
STPG
STPGB
STPGH
STPGHB
6A6.0~80.010.56.57.15.7
8A13.89.29.47.8
10A10.0~150.017.312.712.710.9
15A21.716.116.114.3
20A27.221.621.419.4
25A20.0~200.034.027.627.225.0
32A42.735.735.532.9
40A48.641.641.238.4

Modificaciones

Collares de tubería: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGP6A-[6-80/0.5]
SGP8A-[6-80/0.5]
SGP10A-[10-150/0.5]
SGP15A-[10-150/0.5]
SGP20A-[10-150/0.5]
SGP25A-[20-200/0.5]
SGP32A-[20-200/0.5]
SGP40A-[20-200/0.5]
SGPBB6A-[6-80/0.5]
SGPBB8A-[6-80/0.5]
SGPBB10A-[10-150/0.5]
SGPBB15A-[10-150/0.5]
SGPBB20A-[10-150/0.5]
SGPBB25A-[20-200/0.5]
SGPBB32A-[20-200/0.5]
SGPBB40A-[20-200/0.5]
STPG6A-[6-80/0.5]
STPG8A-[6-80/0.5]
STPG10A-[10-150/0.5]
STPG15A-[10-150/0.5]
STPG20A-[10-150/0.5]
STPG25A-[20-200/0.5]
STPG32A-[20-200/0.5]
STPG40A-[20-200/0.5]
STPGB6A-[6-80/0.5]
STPGB8A-[6-80/0.5]
STPGB10A-[10-150/0.5]
STPGB15A-[10-150/0.5]
STPGB20A-[10-150/0.5]
STPGB25A-[20-200/0.5]
STPGB32A-[20-200/0.5]
STPGB40A-[20-200/0.5]
STPGH6A-[6-80/0.5]
STPGH8A-[6-80/0.5]
STPGH10A-[10-150/0.5]
STPGH15A-[10-150/0.5]
STPGH20A-[10-150/0.5]
STPGH25A-[20-200/0.5]
STPGH32A-[20-200/0.5]
STPGH40A-[20-200/0.5]
STPGHB6A-[6-80/0.5]
STPGHB8A-[6-80/0.5]
STPGHB10A-[10-150/0.5]
STPGHB15A-[10-150/0.5]
STPGHB20A-[10-150/0.5]
STPGHB25A-[20-200/0.5]
STPGHB32A-[20-200/0.5]
STPGHB40A-[20-200/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.56.56 ~ 80[Acero] JIS-SGPNinguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013.89.26 ~ 80[Acero] JIS-SGPNinguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017.312.710 ~ 150[Acero] JIS-SGPNinguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021.716.110 ~ 150[Acero] JIS-SGPNinguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1027.221.610 ~ 150[Acero] JIS-SGPNinguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

103427.620 ~ 200[Acero] JIS-SGPNinguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042.735.720 ~ 200[Acero] JIS-SGPNinguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048.641.620 ~ 200[Acero] JIS-SGPNinguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.56.56 ~ 80[Acero] JIS-SGPPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013.89.26 ~ 80[Acero] JIS-SGPPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017.312.710 ~ 150[Acero] JIS-SGPPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021.716.110 ~ 150[Acero] JIS-SGPPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1027.221.610 ~ 150[Acero] JIS-SGPPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

103427.620 ~ 200[Acero] JIS-SGPPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042.735.720 ~ 200[Acero] JIS-SGPPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048.641.620 ~ 200[Acero] JIS-SGPPavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.57.16 ~ 80[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013.89.46 ~ 80[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017.312.710 ~ 150[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021.716.110 ~ 150[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1027.221.410 ~ 150[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

103427.220 ~ 200[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042.735.520 ~ 200[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048.641.220 ~ 200[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.57.16 ~ 80[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013.89.46 ~ 80[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017.312.710 ~ 150[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021.716.110 ~ 150[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1027.221.410 ~ 150[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

103427.220 ~ 200[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042.735.520 ~ 200[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048.641.220 ~ 200[Acero] JIS-STPG370 (Sch40)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.55.76 ~ 80[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013.87.86 ~ 80[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017.310.910 ~ 150[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021.714.310 ~ 150[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1027.219.410 ~ 150[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10342520 ~ 200[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042.732.920 ~ 200[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048.638.420 ~ 200[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.55.76 ~ 80[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013.87.86 ~ 80[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017.310.910 ~ 150[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021.714.310 ~ 150[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1027.219.410 ~ 150[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

10342520 ~ 200[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042.732.920 ~ 200[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048.638.420 ~ 200[Acero] JIS-SGP370 (Sch80)Pavonado
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Recto Bore Style Recto Tolerancia de diámetro exterior No especificado
Tolerancia de diámetro interno No especificado Grosor / Tolerancia de longitud ±0.2 Cantidad Vendido por unidad individual
Dimensiones Método configurable Dimensión configurable Dureza(HRC) No endurecido Exactitud Grado estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm