(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas de Metal - Con cavidad para tornillos.

Arandelas de Metal - Con cavidad para tornillos.
  • Menor Tiempo de Envío

<Nuevo> Se agregan acero inoxidable 316, latón y otros materiales con cromado negro a baja temperatura. [6/30/2023]
· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Refrentado
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Arandelas - avellanados, estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tolerancia de grado estándar [T] T ± 0,1Tolerancia de grado de precisión [T] T ± 0,01[M] Material[ S ] Superficie
Tratamiento
[D] Dureza
Dimensión T seleccionableDimensión T configurableDimensión configurableDimensión T configurableDimensión configurable
--FWZASS--Acero al carbón 1018--
--FWZAC-FWZSCAcero al carbono 1045--
WZABTWZABFWZABTWZSBFWZSB(Óxido negro)
WZAMTWZAMFWZAMTWZSMFWZSMNiquelado sin electrolítico
--FWZAA--Aleación de aluminio 2017Anodizado claro-
FWZAABAnodizado negro
WZASTWZASFWZASTWZSSFWZSSAcero inoxidable 304--
--FWZACH--Acero al carbono 1045-45~50HRC
WZABHFWZABH(Óxido negro)
WZAMHFWZAMHNiquelado sin electrolítico
--FWZASK--Acero O1 para herramientas-55HRC~
FWZASKB(Óxido negro)
FWZASKMNiquelado sin electrolítico
WZASH-FWZASH--440C o 420 acero inoxidable-45~50HRC
[ ! ]Dependiendo del grosor y la longitud, el tipo endurecido de acero al carbón 1045 puede ser inferior a 45HRC. [ ! ]El tipo de acero inoxidable endurecido (WZASH, FWZASH) puede decolorarse al endurecerse.
 

Especificaciones

· Dimensión T seleccionable
Número de parte-T
WZAS15-10
· Dimensión T configurable
Número de parte-H-T
TWZAB10-3.5-10.0
Número de parte-D-V-P-H-T
FWZASS-D25-V12.0-P6.0-H5.5-T10.5
FWZSC-D20-V10.0-P5.0-H5.5-T15.0
■ Dimensión T seleccionable
Número de parteHTVP
TipoD
WZAB
WZAM
WZAS
WZABH
WZAMH
WZASH
1046810   63.5
125 810   84.5
146 810   105.5
158  1012  116.5
208  101215 
3010   1215 149
4012    15201811
5012    1520
6012    1520
■ Dimensión T configurable
Número de parteH 0.5 mm IncrementoT 0.5 mm de incrementoVP
TipoD
- Grado estándar -
TWZAB
TWZAM
TWZAS
- Grado de precisión -
TWZSB
TWZSM
TWZSS
101.0~18.03.0~10.063.5
10.5~20.0
123.0~10.084.5
10.5~20.0
143.0~10.0105.5
10.5~20.0
153.0~10.0116.5
10.5~20.0
203.0~10.0
10.5~20.0
303.0~10.0149
10.5~20.0
   [ ! ]Condiciones de mecanizado: H + 2≤T≤Px8 
■Dimensión configurable
Número de parte
D
Incremento de 0.5 mm
V
P
H
T
- Grado estándar -
FWZASS
FWZAC
FWZAB
FWZAM
FWZAA
FWZAAB
FWZAS

FWZACH
FWZABH
FWZAMH
FWZASK
FWZASKB
FWZASKM
FWZASH
- Grado de precisión -
FWZSC
FWZSB
FWZSM
FWZSS
10.0~20.0
(Incremento de 0,5 mm)
5.0~90.0
3.0~88.0
1.0~48.0
3.0~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
21~30
(Incremento de 1 mm)
3.0~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
31~40
(Incremento de 1 mm)
3.0~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
41~50
(Incremento de 1 mm)
3.0~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
51~60
(Incremento de 1 mm)
3.0~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
61~80
(Incremento de 1 mm)
5.0~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
81~100
(Incremento de 1 mm)
5.0~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
[ ! ]Condiciones de maquinado 
DVP 
De 10 a 60V≤D-2P≤V-2 
De 61 a 100V≤D-4P≤V-4 
    
    
[ ! ]2≤ (T − H) ≤Px8 El diámetro del eje es de 2 mm o más y Px8 o menos.

[ ! ]Condiciones de mecanizado del material O1 Acero para herramientas (FWZASK, FWZASKB y FWZASKM)
DVP
Por 10V≤D-2P≤V-2
Para 10.5 a 30V≤D-4
De 31 a 60V≤D-6
De 61 a 80V≤D-8P≤V-4
De 81 a 100V≤D-10

[ ! ]No specification available for sizes without declaration of value.
 

Modificaciones

Arandelas - Contrapesadas, Estándar: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FWZAA-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAA-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAAB-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAAB-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAB-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAB-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZABH-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZABH-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAC-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAC-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZACH-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZACH-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAM-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAM-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAMH-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAMH-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAS-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZAS-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZASH-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZASH-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZASK-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZASK-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZASKB-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZASKB-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZASKM-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZASKM-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZASS-D[10-20/0.5]-V[5-96/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZASS-D[21-100/1]-V[5-96/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZSB-D[10-20/0.5]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZSB-D[21-60/1]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZSC-D[10-20/0.5]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZSC-D[21-60/1]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZSM-D[10-20/0.5]-V[5-50/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZSM-D[21-60/1]-V[5-50/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5]
FWZSS-D[10-20/0.5]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T3
FWZSS-D[10-20/0.5]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3.5-50/0.5]
FWZSS-D[21-60/1]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T3
FWZSS-D[21-60/1]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3.5-50/0.5]
TWZAB10-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAB12-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAB14-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAB15-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAB20-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAB30-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAM10-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAM12-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAM14-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAM15-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAM20-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAM30-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAS10-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAS12-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAS14-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAS15-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAS20-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZAS30-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZSB10-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZSB12-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZSB14-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
TWZSB15-[6-12/0.5]-[3-20/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Grosor / Tolerancia de longitud Dimensiones Método configurable Dureza
(HRC)
Exactitud Diámetro avellanado P El diámetro V del contraataque
(φ)
La profundidad H del contraataque
(mm)
Profundidad de agujero avellanado H
(mm)
Diámetro del orificio avellanado V
(φ)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Dimensión configurable45 a 50HRCGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Dimensión configurable45 a 50HRCGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-Dimensión configurable45 a 50HRCGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-Dimensión configurable45 a 50HRCGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-Dimensión configurable45 a 50HRCGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-Dimensión configurable45 a 50HRCGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno-Dimensión configurable45 a 50HRCGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno-Dimensión configurable45 a 50HRCGrado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50-Ninguno-Dimensión configurable55HRC~Grado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50-Ninguno-Dimensión configurable55HRC~Grado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50-Pavonado-Dimensión configurable55HRC~Grado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50-Pavonado-Dimensión configurable55HRC~Grado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50-Niquelado sin electrolítico-Dimensión configurable55HRC~Grado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50-Niquelado sin electrolítico-Dimensión configurable55HRC~Grado estándar---1 ~ 485 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 96
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 883 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1018Ninguno-Dimensión configurableNo endurecidoGrado estándar---1 ~ 485 ~ 96
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 483 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableNo endurecidoGrado de precisión---1 ~ 485 ~ 58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 603 ~ 483 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableNo endurecidoGrado de precisión---1 ~ 485 ~ 58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 483 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableNo endurecidoGrado de precisión---1 ~ 485 ~ 58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 603 ~ 483 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableNo endurecidoGrado de precisión---1 ~ 485 ~ 58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 483 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableNo endurecidoGrado de precisión---1 ~ 485 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 603 ~ 483 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableNo endurecidoGrado de precisión---1 ~ 485 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 483[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno±0.01Dimensión configurableNo endurecidoGrado de precisión---1 ~ 485 ~ 58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 203 ~ 483.5 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno±0.01Dimensión configurableNo endurecidoGrado de precisión---1 ~ 485 ~ 58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 603 ~ 483[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno±0.01Dimensión configurableNo endurecidoGrado de precisión---1 ~ 485 ~ 58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 603 ~ 483.5 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno±0.01Dimensión configurableNo endurecidoGrado de precisión---1 ~ 485 ~ 58
1 Pieza(s)

10 Días o más

10103.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar3.56-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10124.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar4.58-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10145.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar5.510-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10156.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar6.511-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10206.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar6.511-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103093 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar914-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10103.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar3.56-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10124.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar4.58-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10145.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar5.510-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10156.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar6.511-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10206.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar6.511-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103093 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar914-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10103.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar3.56-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10124.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar4.58-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10145.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar5.510-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10156.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar6.511-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10206.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar6.511-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103093 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno-Dimensión T configurableNo endurecidoGrado estándar914-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10103.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión T configurableNo endurecidoGrado de precisión3.56-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10124.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión T configurableNo endurecidoGrado de precisión4.58-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10145.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión T configurableNo endurecidoGrado de precisión5.510-1 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10156.53 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión T configurableNo endurecidoGrado de precisión6.511-1 ~ 18-

Cargando…

 

Información básica

A Recto Bore Style Contrapesada Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2
Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Cantidad Vendido por unidad individual

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm