(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Nuevo> Se agregan acero inoxidable 316, latón y otros materiales con cromado negro a baja temperatura. [6/30/2023]
· Forma: A hombros
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza | [M] Material | [ S ] Superficie Tratamiento | [D] Dureza | |
Grado estándar | Grado de precisión | |||
FTCSS | - | Acero al carbón 1018 | - | - |
FTCC | FTCMC | Acero al carbono 1045 | - | - |
FTCB | FTCMB | (Óxido negro) | ||
FTCM | FTCMM | Niquelado sin electrolítico | ||
FTCSK | - | Acero O1 para herramientas | - | 55HRC~ |
FTCSKB | (Óxido negro) | |||
FTCSKM | Niquelado sin electrolítico | |||
FTCS | FTCMS | 440C o 420 acero inoxidable | - | 45~50HRC |
Número de parte | - | D | - | H | - | V | - | T | - | L |
FTCMS | - | D25 | - | H30 | - | V8.0 | - | T2.0 | - | L5.0 |
Número de parte | D | H | V Incremento de 0,5 mm (V3 o más) | T Incremento de 0.1 mm | L Incremento de 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado estándar FTCSS FTCC FTCB FTCM FTCSK FTCSKB FTCSKM FTCS | Grado de precisión FTCMC FTCMB FTCMM FTCMS | 5.0~9.0 (Incremento de 0,5 mm) | 7.0~12.0 (Incremento de 0,5 mm) | (Selección) 2.0 2.6 (Incremento de 0,5 mm) 3.0~58.0 | 1.0~8.0 | 2.0~10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5~20.0 (Incremento de 0,5 mm) | 11.5~25.0 (Incremento de 0,5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21~30 (Incremento de 1 mm) | 23~40 (Incremento de 1 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31~40 (Incremento de 1 mm) | 33~50 (Incremento de 1 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41~50 (Incremento de 1 mm) | 43~60 (Incremento de 1 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51~60 (Incremento de 1 mm) | 53~70 (Incremento de 1 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FTCB-D5.0-H[7-12/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D5.0-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D5.5-H[7-12/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D5.5-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D6.0-H[7-12/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D6.0-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D6.5-H[7-12/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D6.5-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D7.0-H[7-12/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D7.0-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D7.5-H[7-12/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D7.5-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D8.0-H[7-12/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D8.0-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D8.5-H[7-12/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D8.5-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D9.0-H[7-12/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D9.0-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D9.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D9.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D10-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D10-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D10.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D10.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D11-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D11-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D11.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D11.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D12-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D12-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D12.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D12.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D13-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D13-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D13.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D13.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D14-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D14-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D14.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D14.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D15-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D15-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D15.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D15.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D16-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D16-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D16.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D16.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D17-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D17-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D17.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D17.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D18-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D18-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D18.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D18.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D19-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D19-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D19.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
FTCB-D19.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Con hombro | Bore Style | Recto | Tolerancia de diámetro exterior | 0~-0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia de diámetro interno | +0.3~+0.1 | Cantidad | Vendido por unidad individual | Dimensiones Método configurable | Dimensión configurable |
Dureza(HRC) | No endurecido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente