(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas de Metal - Roscadas.

Arandelas de Metal - Roscadas.
  • Menor Tiempo de Envío

<Nuevo> Se agregan acero inoxidable 316, latón y otros materiales con cromado negro a baja temperatura. [6/30/2023]
· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Plano
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas - Roscadas, Estándar: Imagen relacionada
· Materiales
Dimensión T seleccionableDimensión T configurableDimensión configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca gruesaRosca gruesaRosca gruesa
--FWTACAcero al carbón 1045-
WTABTWTABFWTAB(Óxido negro)
WTAMTWTAMFWTAMNiquelado electrolítico
--FWTAAAleación de aluminio 2017Anodizado claro
FWTAABAnodizado negro
WTASTWTASFWTASAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-M-T
WTAB12
TWTAB12
FWTAM


-


D20
-
-
-
6
6
M5
-
-
-
5
5.5
T4.5
MTono
Rosca gruesa
20.4
2.60.45
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5
■ Dimensión T seleccionable
Número de parteMT
TipoD
WTAB
WTAM
WTAS
10234535810
12456581015
16568581015
2068108101520
3081012101520
40101216101520
5016201520
6016201520
■ Dimensión T configurable
Número de parte
M
T 0.5 mm de incremento
Tipo
D
TWTAB
TWTAM
TWTAS
6
2
3
4
3.0~20.0
8
2
3
4
10
2
3
4
5
12
4
5
6
3.5~20.0
16
5
6
8
20
6
8
10
30
8
10
12
[ ! ]T≤Mx8 [! ] M2 -> T≤Mx5
Número de parteT 0.5 mm de incremento
TipoD
TWTAB
TWTAM
TWTAS
6~103.0~5.0
5.5~10.0
10.5~20.0
12, 163.5~5.0
5.5~10.0
10.5~20.0
20, 303.5~5.0
5.5~10.0
10.5~20.0
■Dimensión configurable
Número de parteDMT
0,5 mm
Incremento
FWTAC
FWTAB
FWTAM
FWTAA
FWTAAB
FWTAS
6~10
(Incremento de 0,5 mm)
2
2.6
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
30
( 3≤T≤10)
( 3≤T≤13)
( 3≤T≤24)
( 3≤T≤32)
( 3≤T≤40)
( 3≤T≤48)
( 4≤T≤50)
( 5≤T≤50)
( 6≤T≤50)
( 6≤T≤50)
( 8≤T≤50)
(10≤T≤50)
(12≤T≤50)
3.0~5.0
5.5~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
10.5~20.0
(Incremento de 0,5 mm)
3.0~5.0
5.5~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
21~30
(Incremento de 1 mm)
3.0~5.0
5.5~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
31~40
(Incremento de 1 mm)
3.0~5.0
5.5~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
41~50
(Incremento de 1 mm)
3.0~5.0
5.5~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
51~60
(Incremento de 1 mm)
3.0~5.0
5.5~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
61~80
(Incremento de 1 mm)
5.0~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
81~100
(Incremento de 1 mm)
5.0~10.0
10.5~20.0
20.5~30.0
30.5~40.0
40.5~50.0
[ ! ] (DM)/2≥2 [! ] T≤Mx8 [! ] M2, M2.6-> T≤Mx5

Modificaciones

Arandelas - Roscadas, Estándar: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FWTAA-D[6-20/0.5]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
FWTAA-D[21-100/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
FWTAAB-D[6-20/0.5]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
FWTAAB-D[21-100/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
FWTAB-D[6-20/0.5]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
FWTAB-D[21-100/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
FWTAC-D[6-20/0.5]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
FWTAC-D[21-100/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
FWTAM-D[6-20/0.5]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
FWTAM-D[21-100/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
FWTAS-D[6-20/0.5]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
FWTAS-D[21-100/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[3-50/0.5]
TWTAB6-[2,​3,​4]-[3-20/0.5]
TWTAB8-[2,​3,​4]-[3-20/0.5]
TWTAB10-[2,​3,​4,​5]-[3-20/0.5]
TWTAB12-[4,​5,​6]-[3.5-20/0.5]
TWTAB16-[5,​6,​8]-[3.5-20/0.5]
TWTAB20-[6,​8,​10]-[3.5-20/0.5]
TWTAB30-[8,​10,​12]-[3.5-20/0.5]
TWTAM6-[2,​3,​4]-[3-20/0.5]
TWTAM8-[2,​3,​4]-[3-20/0.5]
TWTAM10-[2,​3,​4,​5]-[3-20/0.5]
TWTAM12-[4,​5,​6]-[3.5-20/0.5]
TWTAM16-[5,​6,​8]-[3.5-20/0.5]
TWTAM20-[6,​8,​10]-[3.5-20/0.5]
TWTAM30-[8,​10,​12]-[3.5-20/0.5]
TWTAS6-[2,​3,​4]-[3-20/0.5]
TWTAS8-[2,​3,​4]-[3-20/0.5]
TWTAS10-[2,​3,​4,​5]-[3-20/0.5]
TWTAS12-[4,​5,​6]-[3.5-20/0.5]
TWTAS16-[5,​6,​8]-[3.5-20/0.5]
TWTAS20-[6,​8,​10]-[3.5-20/0.5]
TWTAS30-[8,​10,​12]-[3.5-20/0.5]
WTAB10-[2,​3,​4,​5]-[3,​5,​8,​10]
WTAB12-[4,​5,​6]-[5,​8,​10,​15]
WTAB16-[5,​6,​8]-[5,​8,​10,​15]
WTAB20-[6,​8,​10]-[8,​10,​15,​20]
WTAB30-[8,​10,​12]-[10,​15,​20]
WTAB40-[10,​12,​16]-[10,​15,​20]
WTAB50-[16,​20]-[15,​20]
WTAB60-[16,​20]-[15,​20]
WTAM10-[2,​3,​4,​5]-[3,​5,​8,​10]
WTAM12-[4,​5,​6]-[5,​8,​10,​15]
WTAM16-[5,​6,​8]-[5,​8,​10,​15]
WTAM20-[6,​8,​10]-[8,​10,​15,​20]
WTAM30-[8,​10,​12]-[10,​15,​20]
WTAM40-[10,​12,​16]-[10,​15,​20]
WTAM50-[16,​20]-[15,​20]
WTAM60-[16,​20]-[15,​20]
WTAS10-[2,​3,​4,​5]-[3,​5,​8,​10]
WTAS12-[4,​5,​6]-[5,​8,​10,​15]
WTAS16-[5,​6,​8]-[5,​8,​10,​15]
WTAS20-[6,​8,​10]-[8,​10,​15,​20]
WTAS30-[8,​10,​12]-[10,​15,​20]
WTAS40-[10,​12,​16]-[10,​15,​20]
WTAS50-[16,​20]-[15,​20]
WTAS60-[16,​20]-[15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Dimensiones Método configurable Selección del diámetro del grifo M
(Gritar)
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 ~ 203 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)Dimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)Dimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 ~ 203 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)Dimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (negra)Dimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 ~ 203 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 ~ 203 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045NingunoDimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045NingunoDimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 ~ 203 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 ~ 203 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión configurable2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1063 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión configurable2 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

1083 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión configurable2 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10103 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión configurable2 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10123.5 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión configurable4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10163.5 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión configurable5 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10203.5 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión configurable6 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10303.5 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión configurable8 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

1063 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión configurable2 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

1083 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión configurable2 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10103 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión configurable2 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10123.5 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión configurable4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10163.5 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión configurable5 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10203.5 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión configurable6 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10303.5 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión configurable8 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

1063 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión configurable2 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

1083 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión configurable2 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10103 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión configurable2 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10123.5 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión configurable4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10163.5 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión configurable5 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10203.5 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión configurable6 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10303.5 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión configurable8 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10103 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión seleccionable2 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10125 ~ 15[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión seleccionable4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10165 ~ 15[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión seleccionable5 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10208 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión seleccionable6 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

103010 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión seleccionable8 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

104010 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión seleccionable10 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

105015 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión seleccionable16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

106015 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoDimensión seleccionable16 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10103 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión seleccionable2 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10125 ~ 15[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión seleccionable4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10165 ~ 15[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión seleccionable5 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10208 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión seleccionable6 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

103010 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión seleccionable8 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

104010 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión seleccionable10 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

105015 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión seleccionable16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

106015 ~ 20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoDimensión seleccionable16 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10103 ~ 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión seleccionable2 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10125 ~ 15[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión seleccionable4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10165 ~ 15[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión seleccionable5 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10208 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión seleccionable6 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

103010 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión seleccionable8 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

104010 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión seleccionable10 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

105015 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión seleccionable16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

106015 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoDimensión seleccionable16 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Recto Bore Style Grifo Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2
Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Cantidad Vendido por unidad individual Dureza(HRC) No endurecido
Exactitud Grado estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm