(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubo de resina seleccionable de 13 materiales diferentes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Grado | Color |
PIJJ | Poliacetal | Estándar | Blanco |
PIJK | Estándar | Negro | |
PIJM | Nylon MC | Estándar | Azul |
PIJW | Estándar | Marfil | |
PIJG | Conductividad CDR2 | Negro | |
PIJT | Conductividad CDR2 | Negro | |
PIJB | Baquelita | Base de papel | Color natural |
PIJN | Base de tela | Color natural | |
PIJF | Fluororresina | Estándar | Blanco |
PIJP | PEEK | Estándar | Gris |
PIJS | PPS | Estándar | Marrón |
PIJX | ABS | Estándar | Beige |
PIJU | Polietileno de peso molecular ultra alto | Estándar | Blanco lechoso |
Número de parte | V | L | |||||||||||
Tipo | D | Selección | Incremento de 1 mm. | ||||||||||
PIJJ PIJN PIJK PIJF PIJM PIJP PIJW PIJS (solo *) PIJG PIJX PIJT PIJU PIJB |
5 | 3 | 20~100 | ||||||||||
6 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20~120 | ||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20~150 | ||||||||
12 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
13 | 5 | 6 | 8 | 20~200 | |||||||||
14 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
16 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20* | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||
25* | 15 | 16 | 20 | ||||||||||
30* | 16 | 20 | 25 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PIJB5-3-[20-100/1] |
PIJB6-[3,4]-[20-100/1] |
PIJB8-[3,4,5,6]-[20-120/1] |
PIJB10-[3,4,5,6]-[20-150/1] |
PIJB12-[5,6,8]-[20-150/1] |
PIJB13-[5,6,8]-[20-200/1] |
PIJB14-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJB15-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJB16-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJB20-[8,10,12,15]-[20-200/1] |
PIJB25-[15,16,20]-[20-200/1] |
PIJB30-[16,20,25]-[20-200/1] |
PIJF5-3-[20-100/1] |
PIJF6-[3,4]-[20-100/1] |
PIJF8-[3,4,5,6]-[20-120/1] |
PIJF10-[3,4,5,6]-[20-150/1] |
PIJF12-[5,6,8]-[20-150/1] |
PIJF13-[5,6,8]-[20-200/1] |
PIJF14-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJF15-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJF16-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJF20-[8,10,12,15]-[20-200/1] |
PIJF25-[15,16,20]-[20-200/1] |
PIJF30-[16,20,25]-[20-200/1] |
PIJG5-3-[20-100/1] |
PIJG6-[3,4]-[20-100/1] |
PIJG8-[3,4,5,6]-[20-120/1] |
PIJG10-[3,4,5,6]-[20-150/1] |
PIJG12-[5,6,8]-[20-150/1] |
PIJG13-[5,6,8]-[20-200/1] |
PIJG14-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJG15-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJG16-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJG20-[8,10,12,15]-[20-200/1] |
PIJG25-[15,16,20]-[20-200/1] |
PIJG30-[16,20,25]-[20-200/1] |
PIJJ5-3-[20-100/1] |
PIJJ6-[3,4]-[20-100/1] |
PIJJ8-[3,4,5,6]-[20-120/1] |
PIJJ10-[3,4,5,6]-[20-150/1] |
PIJJ12-[5,6,8]-[20-150/1] |
PIJJ13-[5,6,8]-[20-200/1] |
PIJJ14-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJJ15-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJJ16-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJJ20-[8,10,12,15]-[20-200/1] |
PIJJ25-[15,16,20]-[20-200/1] |
PIJJ30-[16,20,25]-[20-200/1] |
PIJK5-3-[20-100/1] |
PIJK6-[3,4]-[20-100/1] |
PIJK8-[3,4,5,6]-[20-120/1] |
PIJK10-[3,4,5,6]-[20-150/1] |
PIJK12-[5,6,8]-[20-150/1] |
PIJK13-[5,6,8]-[20-200/1] |
PIJK14-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJK15-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJK16-[5,6,8,10]-[20-200/1] |
PIJK20-[8,10,12,15]-[20-200/1] |
PIJK25-[15,16,20]-[20-200/1] |
PIJK30-[16,20,25]-[20-200/1] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente