(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Tubos huecos de acero inoxidable a tierra terminados con tolerancia h8 de diámetro exterior. Extremo(s) del eje roscado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | L | - | M |
PSTT20 | - | 184 | - | 12 |
PSWN20 | - | 320 | - | 16 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | M (grueso) | (d + 0.5) 0 | ||||||||
Tipo | D | h8 | |||||||||
PSTN PSWN | 8 | 0 - 0.022 | 50~600 | 8 | 4 | ||||||
10 | 10 | 6 | |||||||||
12 | 0 - 0.027 | 60~800 | 10 | 12 | 6 | ||||||
15 | 70~1000 | 12 | 8 | ||||||||
20 | 0 - 0.033 | 16 | 20 | 10 | |||||||
25 | 20 | 24 | 13 | ||||||||
30 | 24 | 30 | 16 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSWN10-[50-600/1]-10 |
PSWN12-[60-800/1]-[10,12] |
PSWN15-[70-1000/1]-12 |
PSWN20-[70-1000/1]-[16,20] |
PSWN25-[70-1000/1]-[20,24] |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 | Método de fabricación | Sin costura | Método de acabado | Tierra (1.6μm) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Ambos extremos estriados |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente