(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varillas hexagonales - acero al carbón/acero inoxidable/latón/aleación de aluminio

Varillas hexagonales - acero al carbón/acero inoxidable/latón/aleación de aluminio
  • Menor Tiempo de Envío

Longitud configurable en incrementos de 1 mm

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Varillas hexagonales: acero al carbón/acero inoxidable/latón/aleación de aluminio: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material
RDRCAcero al carbón 1045
RDRFAcero inoxidable 303
RDRSAcero inoxidable 304
RDRGLatón Latón C36000 (Latón)
RDRAAleación de aluminio 2011

 

Especificaciones

Número de parte-L
RDRC10-300
Número de parteL(C)
TipoBEspecificar en incrementos de 1 mm.
RDRC (Acero al carbón 1045)
RDRF (acero inoxidable 303)
RDRS (Acero inoxidable 304)
RDRG (latón C36000)
RDRA (aleación de aluminio 2011)
615~4006.9
78.1
89.2
1025~60011.5
1213.9
1315.0
1435~80016.2
1719.6
1921.9
2465~100027.7
2731.2
3034.6
3236.9
■ Tolerancia de la dimensión L
o máso menosTolerancia
1530±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8

Modificaciones

Varillas hexagonales: acero al carbón/acero inoxidable/latón/aleación de aluminio: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RDRA6-[15-400/1]
RDRA7-[15-400/1]
RDRA8-[15-400/1]
RDRA10-[25-600/1]
RDRA12-[25-600/1]
RDRA13-[25-600/1]
RDRA14-[35-800/1]
RDRA17-[35-800/1]
RDRA19-[35-800/1]
RDRA24-[65-1000/1]
RDRA27-[20-1000/1]
RDRA30-[65-1000/1]
RDRA32-[65-1000/1]
RDRC6-[15-400/1]
RDRC7-[15-400/1]
RDRC8-[15-400/1]
RDRC10-[25-600/1]
RDRC12-[25-600/1]
RDRC13-[25-600/1]
RDRC14-[35-800/1]
RDRC17-[35-800/1]
RDRC19-[35-800/1]
RDRC24-[65-1000/1]
RDRC27-[20-1000/1]
RDRC30-[65-1000/1]
RDRC32-[65-1000/1]
RDRG6-[15-400/1]
RDRG7-[15-400/1]
RDRG8-[15-400/1]
RDRG10-[25-600/1]
RDRG12-[25-600/1]
RDRG13-[25-600/1]
RDRG14-[35-800/1]
RDRG17-[35-800/1]
RDRG19-[35-800/1]
RDRG24-[65-1000/1]
RDRG27-[20-1000/1]
RDRG30-[65-1000/1]
RDRG32-[65-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Llave inglesa B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio615 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio715 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio815 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio1025 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio1225 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio1325 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio1435 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio1735 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio1935 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio2465 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio2720 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio3065 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

-2011 aleación de aluminio3265 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045615 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045715 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045815 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10451025 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10451225 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10451325 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10451435 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10451735 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10451935 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10452465 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10452720 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10453065 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10453265 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)615 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)715 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)815 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)1025 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)1225 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)1325 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)1435 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)1735 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)1935 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)2465 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)2720 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)3065 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

-C36000 Latón (Latón)3265 ~ 1000
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Llave inglesa B
(mm)
L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm