(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Selección de tolerancia externa entre 5 tipos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
D.E. seleccionable | D.E. configurable | [M] Material | [H] Dureza |
KRSH | KRBSH | Acero para herramientas M2 | 58HRC~ |
KRSK | KRBSK | Herramienta de acero W1-9 | |
KRSD | KRBSD | Herramientas de acero D2 | 60HRC~ |
KRSS | KRBSS | Acero inoxidable 440C | 56HRC~ |
KRSG | KRBSG | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L | ||
Tipo | Tolerancia D | D | ||||||
KRSH | M | 0.5 | - | 50.0 |
Número de parte | - | L | - | D |
Tipo | Tolerancia D | No. | ||||||
KRBSH | H | 0.6 | - | 30.0 | - | D0.55 |
D | Selección de tolerancia | ||||
M | P | G | H | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | |
0.30 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 - 0.010 | 0 - 0.01 |
3.01 ~ 5.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 - 0.012 |
o más | o menos | C |
D0.3 | D0.59 | Desbarbado |
D0.6 | D5 | 0.1 |
o más | o menos | Tolerancia |
5.0 | 6.0 | ±0.1 |
6.1 | 30.0 | ±0.2 |
30.1 | 120.0 | ±0.3 |
120.1 | 150.0 | ±0.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KRBSDG1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSDG2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSDG2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSDG3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSDG3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSDG4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSDG4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSDG5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSDH1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSDH2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSDH2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSDH3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSDH3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSDH4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSDH4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSDH5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSDM1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSDM2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSDM2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSDM3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSDM3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSDM4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSDM4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSDM5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSDP1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSDP2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSDP2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSDP3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSDP3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSDP4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSDP4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSDP5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSDS1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSDS2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSDS2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSDS3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSDS3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSDS4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSDS4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSDS5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSGG1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSGG2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSGG2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSGG3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSGG3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSGG4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSGG4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSGG5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSGH1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSGH2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSGH2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSGH3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSGH3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSGH4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSGH4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSGH5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSGM1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSGM2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSGM2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSGM3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Acabado superficial | Ninguno |
---|
[0.3-4.99/0.01Ø Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente