(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brazos de ángulo libre - base

Bases para los brazos de guía de fre: agujero pasante: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FXH25
FXMHA
Número de parteMTPMasa (g)
FXMHA5422200
FXMHB820280

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXMHA
FXMHB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHST
(mm)
Orificios de montaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108orificio escariado

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bases para los brazos de guía de fre: agujero pasante: imagen relacionada
 

Información básica

Bases magneticas No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm