(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de brazo de ángulo libre - brazo fijo

Juego de brazo de ángulo libre - brazo fijo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Después de reposicionar cada una de las 3 secciones móviles en un punto deseado, todas estas secciones móviles se pueden arreglar simultáneamente con solo usar un dial.

Brazos de guía gratuitos - Brazo fijo, punta roscada: imagen relacionada
[ ! ]Detalles de bases magnéticas >> Haga clic aquí
· Materiales
[M] Material del cuerpo: acero al carbono 1213, base del imán: acero al carbono 1018, imán de neodimio, resina ABS
[S] Tratamiento de superficie Cuerpo principal: niquelado electrolítico, base de imán: pintado

Especificaciones

Número de parte
FGPMA100
FGLMA300
FGFMB
■ Brazo fijo
Número de parte
(L)
(L1)
(L2)
h1
h2
Peso (kg)
Carga admisible (N) (Ref.)
Fuerza de atracción
(N)
 
Volumen
Tasa de descuento
Tipo
No.
5~9
Punta roscada (M6)
Soporte de punta a través del orificio
Agujero roscado con soporte de punta
FGPMA
FGPMB
FGPMC
100
272
145
62
15
56
1.7
24.5
1000
 
200
432
228
142
17
68
1.9
17.6
 
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

■ brazo flexible

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FGPMA100
FGPMA200
FGPMB100
FGPMB200
FGPMC100
FGPMC200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma libre del extremo del brazo guía Carga admisible (Ref.)
(g)
Max. Largo del brazo
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Punta Tocada24.5272100
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Punta Tocada17.6432200
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Soporte de punta a través del orificio24.5272100
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Soporte de punta a través del orificio17.6432200
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Agujero roscado con soporte de punta24.5272100
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Agujero roscado con soporte de punta17.6432200

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Brazos de guía gratuitos - Brazo fijo, punta roscada: imagen relacionada
LPBLR (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de brazo de guía libre Brazo fijo Bases magneticas Provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm