(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Con agujeros roscados horizontales
· Forma del poste: Redondo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |||
Paso Seleccionable | Pitch Configurable | |||||
Estándar | Delgado | Estándar | Delgado | |||
KQM | KQMU | KQL | KQLU | Acero bajo en carbón | (Óxido negro) | Tornillo de cabeza hexagonal |
MQM | MQMU | MQL | MQLU | Niquelado electrolítico | Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable) | |
AQM | AQMU | AQL | - | Aleación de aluminio serie 6000 | Anodizado negro | Tornillo de cabeza hexagonal |
WQM | WQMU | - | - | Anodizado claro | Tornillo de cabeza hexagonal (Acero inoxidable) | |
SQM | SQMU | SQL | SQLU | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | P |
MQM12 KQLU25 | - | 40 |
Número de parte | P | A | B | C | C1 | E | H | S1 | M1 | S | W | M | d | |||
Tipo | DH7 | |||||||||||||||
Estándar KQM MQM AQM WQM SQM (D≤30) | Delgado KQMU MQMU AQMU WQMU SQMU (D≤30) | 8 | +0.015 0 | 15 | 29 | 12 | 12 | - | 14 | 8 | 6 | M3 | - | 2 | M5 | 5.5 |
10 | 16 | 31 | 16 | 16 | 9 | 15 | 9 | 8 | M4 | - | ||||||
12 | +0.018 0 | 18 | 34 | 16 | 10 | - | ||||||||||
15 | 25 | 45 | 22 | 22 | 12 | 20 | 12 | 12 | M5 | 12 | ||||||
16 | - | |||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 30 | 52 | 28 | 28 | 16 | 22 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | |||
25 | 33 | 58 | 32 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | 16 | |||||||
30 | 37 | 66 | 40 | 40 | 29 | 21 | 25 | M8 | 20 | M8 | 9 | |||||
35 | +0.025 0 | 40 | 72 | 45 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 | |||||||
KQM | KQMU | 40 | +0.025 0 | 45 | 79 | 50 | 50 | 25 | 34 | 26 | 30 | M8 | 20 | 2 | M8 | 9 |
50 | 60 | 103 | 65 | 65 | 32 | 43 | 33 | 38 | M10 | 32 | 3 | M10 | 11 | |||
[ ! ]Para los tamaños disponibles, consulte la lista de precios. [! ] D = 16 solo es aplicable al tono estándar (excepto Clear Anodize). [! ] D La tolerancia H7 es anterior al mecanizado de hendiduras. [ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación. |
Número de parte | P | A | B | C | C1 | E | H | S1 | M1 | S | W | M | d | ||||||||||
Tipo | DH7 | ||||||||||||||||||||||
Estándar KQL MQL AQL SQL (D≤30) | Delgado KQLU MQLU SQLU (D≤20) | 10 | +0.015 0 | 20 | 30 | A=P+E | 16 | 16 | 9 | 15 | 9 | 8 | M4 | - | 2 | M5 | 5.5 | ||||||
12 | +0.018 0 | 25 | 35 | 16 | 10 | - | |||||||||||||||||
15 | 30 | 40 | 22 | 22 | 12 | 20 | 12 | 12 | M5 | 12 | |||||||||||||
20 | +0.021 0 | 25 | 40 | 28 | 28 | 16 | 22 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | ||||||||||
25 | 40 | 50 | 32 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||||||
30 | 50 | 60 | 40 | 40 | 29 | 21 | 25 | M8 | 20 | M8 | 9 | ||||||||||||
35 | +0.025 0 | 45 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 | ||||||||||||||||
KQL KQLU | 40 | +0.025 0 | 50 | 60 | A=P+E | 50 | 50 | 25 | 34 | 26 | 30 | M8 | 20 | 2 | M8 | 9 | |||||||
50 | 50 | 70 | 65 | 65 | 32 | 43 | 33 | 38 | M10 | 32 | 3 | M10 | 11 | ||||||||||
[ ! ]Para los tamaños disponibles, consulte la lista de precios. [! ] D La tolerancia H7 es anterior al mecanizado de hendiduras. [ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación. |
D | Tornillo incluido (el tipo delgado tiene 1 tornillo en cada lado). |
8 | M5-12, 1 pieza |
10 | M5-15, 1 pieza |
12 | M5-15, 1 pieza |
15 | M5-20, 2 piezas |
16 | M5-20, 2 piezas |
20 | M6-25, 2 piezas |
25 | M6-30, 2 piezas |
30 | M8-35, 2 piezas |
35 | M8-40, 2 piezas |
40 | M8-45, 2 piezas |
50 | M10-55, 2 piezas |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AQL10-[20,30] |
AQL12-[25,35] |
AQL20-[25,40] |
AQL25-[40,50] |
AQL30-[50,60] |
AQL35-[50,60] |
AQM8 |
AQM10 |
AQM12 |
AQM15 |
AQM16 |
AQM20 |
AQM25 |
AQM30 |
AQM35 |
AQMU10 |
AQMU12 |
AQMU15 |
AQMU20 |
AQMU25 |
AQMU30 |
KQL10-[20,30] |
KQL12-[25,35] |
KQL15-[30,40] |
KQL20-[25,40] |
KQL25-[40,50] |
KQL30-[50,60] |
KQL35-[50,60] |
KQL40-[50,60] |
KQL50-[50,70] |
KQLU10-[20,30] |
KQLU12-[25,35] |
KQLU15-[30,40] |
KQLU20-[25,40] |
KQLU25-[40,50] |
KQLU30-[50,60] |
KQLU35-[50,60] |
KQM8 |
KQM10 |
KQM12 |
KQM15 |
KQM16 |
KQM20 |
KQM25 |
KQM30 |
KQM35 |
KQM40 |
KQM50 |
KQMU10 |
KQMU12 |
KQMU15 |
KQMU20 |
KQMU25 |
KQMU30 |
KQMU40 |
KQMU50 |
MQL10-[20,30] |
MQL12-[25,35] |
MQL15-[30,40] |
MQL20-[25,40] |
Cargando…
Tipo | Con agujeros horizontales roscados | Forma del poste | Redondo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente