(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Dos postes para soportes fijables en paralelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |
Estándar | Delgado | |||
KKP | KKPT | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) | Tornillo de cabeza hexagonal |
MKP | - | Niquelado electrolítico | Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable) | |
AKP | - | Aleación de aluminio 6063 | Anodizado negro | Tornillo de cabeza hexagonal |
SKP | - | Acero inoxidable 304 | - | Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable) |
Número de parte | - | D1 | - | P |
KKP10 KKQT20 | - | 15 | - - | 20 30 |
Número de parte | P | A | B | C | C1 | E | H | S | M | d | ||||||||||||
Tipo | DH7 | |||||||||||||||||||||
Estándar KKP MKP AKP SKP | Delgado KKPT | 8 | +0.015 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | A=P+(2xE) | 12 | 12 | - | 14 | 8 | - | M5 | 5.5 | ||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 16 | 16 | 9 | 15 | 9 | - | ||||||||||||
12 | +0.018 0 | 16 | 10 | - | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 22 | 22 | 12 | 18 | 12 | 11 | ||||||||||||
20 | +0.021 0 | 25 | 30 | 40 | 50 | 28 | 28 | 16 | 22 | 15 | 14 | M6 | 6.6 | |||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 32 | 32 | 19 | 25 | 18 | 16 | ||||||||||||
30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 40 | 40 | 29 | 21 | 20 | M8 | 9 | |||||||||||
35 | +0.025 0 | 45 | 45 | 22 | 32 | 24 | 24 | |||||||||||||||
[ ! ]Para los tamaños disponibles, consulte la lista de precios. [! ] La tolerancia y el paralelismo de D H7 son las tolerancias antes de cortar. [ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AKP8-[10,15,20,25] |
AKP10-[15,20,25,30] |
AKP12-[15,20,25,30] |
AKP15-[20,25,30,40] |
AKP20-[25,30,40,50] |
AKP25-[30,40,50,75] |
AKP30-[50,75,100,150] |
KKP8-[10,15,20,25] |
KKP10-[15,20,25,30] |
KKP12-[15,20,25,30] |
KKP15-[20,25,30,40] |
KKP20-[25,30,40,50] |
KKP25-[30,40,50,75] |
KKP30-[50,75,100,150] |
KKP35-[50,75,100,150] |
KKPT10-[15,20,25,30] |
KKPT12-[15,20,25,30] |
KKPT15-[20,25,30,40] |
KKPT20-[25,30,40,50] |
KKPT25-[30,40,50,75] |
KKPT30-[50,75,100,150] |
KKPT35-[50,75,100,150] |
MKP8-[10,15,20,25] |
MKP10-[15,20,25,30] |
MKP12-[15,20,25,30] |
MKP15-[20,25,30,40] |
MKP20-[25,30,40,50] |
MKP25-[30,40,50,75] |
MKP30-[50,75,100,150] |
SKP8-[10,15,20,25] |
SKP10-[15,20,25,30] |
SKP12-[15,20,25,30] |
SKP15-[20,25,30,40] |
SKP20-[25,30,40,50] |
SKP25-[30,40,50,75] |
SKP30-[50,75,100,150] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Paralela | Forma del poste | Redondo | Diámetro combinado de postes | Igual diámetro |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente