(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Flexible (Rotación)
· Forma del poste: Redondo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |
Diámetro igual, rotación | Diámetro desigual, rotación | |||
KLSR | KDSR | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) | Tornillo de cabeza hexagonal |
MLKR | MDKR | Niquelado electrolítico | ||
ALKR | ADKR | Aleación de aluminio 6063 | Anodizado negro | |
SLKR | SDKR | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | D1 |
MLKR10 KDSR8 | - | 12 |
Número de parte | D1 | A | B | P | P1 | P2 | L1 | L2 | E | H | J | M | N | d | d1 | Z | C | ||||
Tipo | DH7 | g6 | H7 | ||||||||||||||||||
KLSR MLKR ALKR SLKR | 8 | + 0.015 0 | 5 | - 0.004 - 0.012 | + 0.012 0 | 42 | 12 | 19 | 7 | 12 | 6 | 6.3 | 11.5 | 3 | 7 | M3 | M3 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 |
10 | 51 | 13 | 23 | 9 | 14 | 14.0 | 9 | M4 | 4.5 | 7.5 | 5 | ||||||||||
12 | + 0.018 0 | 57 | 15 | 26 | 11 | 15 | 15.5 | 10 | |||||||||||||
15 | 10 | - 0.005 - 0.014 | + 0.015 0 | 65 | 19 | 33 | 12 | 21 | 10 | 10.3 | 16.0 | 5 | 10.5 | M4 | M4 | 4.5 | 7.5 | 5 | 3 | ||
20 | + 0.021 0 | 76 | 25 | 39 | 15 | 24 | 18.5 | 13 | |||||||||||||
25 | 88 | 30 | 44 | 18 | 26 | 22.0 | 16 | M5 | M5 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 4 | ||||||||
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte. [ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación. |
Número de parte | D1H7 | F | A | B1 | B2 | P | P1 | P2 | L1 | L2 | E1 | E2 | H | J1 | J2 | M1 | M2 | N | d1 | d2 | e1 | e2 | Z1 | Z2 | C1 | C2 | |||||
Tipo | DH7 | g6 | H7 | ||||||||||||||||||||||||||||
KDSR MDKR ADKR SDKR | 8 | + 0.015 0 | 10 | + 0.015 0 | 5 | - 0.004 - 0.012 | + 0.012 0 | 46.5 | 12 | 13 | 21 | 7 | 14 | 6 | 6.3 | 11.5 | 14 | 3 | 7 | 9 | M3 | M4 | M3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
8 | 12 | + 0.018 0 | 49 | 12 | 15 | 22 | 7 | 15 | 11.5 | 15.5 | 7 | 10 | M3 | M4 | M3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 12 | 53.5 | 13 | 15 | 24 | 9 | 15 | 14 | 15.5 | 9 | 10 | M4 | M4 | M3 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
15 | + 0.018 0 | 20 | + 0.021 0 | 10 | - 0.005 - 0.014 | + 0.015 0 | 70.5 | 19 | 25 | 36 | 12 | 24 | 10 | 10.3 | 16 | 18.5 | 5 | 10.5 | 13 | M4 | M4 | M4 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
15 | 25 | 76 | 19 | 30 | 38 | 12 | 26 | 16 | 22 | 10.5 | 16 | M4 | M5 | M5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 5 | 5.5 | 3 | 4 | |||||||||
20 | + 0.021 0 | 25 | 81.5 | 25 | 30 | 41 | 15 | 26 | 18.5 | 22 | 13 | 16 | M4 | M5 | M5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 5 | 5.5 | 3 | 4 | ||||||||
[ ! ]La tolerancia y la perpendicularidad de D H7 , D 1H7 son las tolerancias antes del corte. [! ] Para los tamaños disponibles, consulte la lista de precios. [ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación. |
D | Tornillo incluido | |
Diámetro igual, rotación | Diámetro desigual, rotación | |
8 | M3-8, 2 piezas | M3-8/M4-8, 1 pieza cada |
10 | M4-8, 2 piezas | M3-8/M4-10, 1 pieza cada uno |
12 | M4-10, 2 piezas | M4-8/M4-10, 1 pieza cada uno |
15 | M4-12, 2 piezas | M4-12/M4-20, 1 pieza cada uno |
20 | M4-20, 2 piezas | M4-12/M5-20, 1 pieza cada uno |
25 | M5-20, 2 piezas | M4-20/M5-20, 1 pieza cada uno |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Flexible (rotación) | Forma del poste | Redondo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente