(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El pomo de ala facilita los cambios.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios |
KKST | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) | Palanca de sujeción |
MKST | Niquelado electrolítico | ||
AKST | Aleación de aluminio 6063 | Anodizado negro | |
SKSTS | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte |
KKST20 SKSTS15 |
Número de parte | A | B | E | F | H | M | d | R | H1 | H2 | Palanca de sujeción | ||
Tipo | DH7 | ||||||||||||
KKST MKST AKST (D≤30) SKSTS (D≤30) | 10 | + 0.015 0 | 51 | 16 | 18 | 15 | 12 | M6 | 6.6 | 45 | 35 | 38.5 | CLDM 6-16-M |
12 | + 0.018 0 | 54 | 19 | 18 | CLDM 6-20-M | ||||||||
15 | 69 | 22 | 24 | 21 | 16 | M8 | 9 | 63 | 45.5 | 49 | CLDM 8-20-M | ||
20 | + 0.021 0 | 78 | 28 | 26 | 26 | 19 | CLDM 8-25-M | ||||||
25 | 97 | 36 | 32 | 33 | 23 | M10 | 11 | 78 | 55 | 59 | CLDM 10-32-M | ||
30 | 105 | 40 | 34 | 37 | 25 | CLDM 10-40-M | |||||||
35 | + 0.025 0 | 121 | 45 | 39 | 43 | 29 | M12 | 13 | 92 | 67 | 71 | CLDM 12-40-M | |
[ ! ]La dimensión D disponible para AKST y SKSTS es de hasta 30. [ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte. [ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de montaje: g6, f8. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AKST10 |
AKST12 |
AKST15 |
AKST20 |
AKST25 |
AKST30 |
KKST10 |
KKST12 |
KKST15 |
KKST20 |
KKST25 |
KKST30 |
KKST35 |
MKST10 |
MKST12 |
MKST15 |
MKST20 |
MKST25 |
MKST30 |
MKST35 |
SKSTS10 |
SKSTS12 |
SKSTS15 |
SKSTS20 |
SKSTS25 |
SKSTS30 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Perpendicular | Forma del poste | Redondo | Diámetro combinado de postes | Igual diámetro |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente