(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El pomo de ala facilita los cambios.
MISUMI
MISUMI
MISUMI
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |
Igual diámetro | Diámetro desigual | |||
ALKCC | ALNCC | Aleación de aluminio 6061 | Anodizado negro | Perilla de ala (negra) |
ALKWC | ALNWC | Anodizado claro | Perilla de ala (blanca) |
Número de parte | - | D1 |
ALKCC8 ALNCC10 | - | 8 |
Número de parte | B | L | L1 | L2 | r | P1 | P2 | d2 | m | W | Perilla de ala | |||
Tipo | DH7 | E | C | |||||||||||
ALKCC ALKWC | 6 | +0.012 0 | 10 | 29 | 10.5 | 8 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 18 | 10.5 |
8 | +0.015 0 | 12 | 32 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | ||||||
10 | 16 | 39 | 13.5 | 12 | 8 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | ||||
12 | +0.018 0 | 18 | 43 | 14 | 15 | 9 | 9 | 9 | ||||||
15 | 22 | 54 | 18 | 18 | 11 | 11.5 | 11.5 | 5.5 | M5 | 28 | 15 |
Número de parte | D1H7 | B | B1 | L | L1 | L2 | r | r1 | P1 | P2 | d4 | m | W | Perilla de ala | m1 | W1 | Perilla de ala | |||||
Tipo | DH7 | E | C | E1 | C1 | |||||||||||||||||
ALNCC ALNWC | 8 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 12 | 10 | 31.5 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 18 | 10.5 | M3 | 1 | 18 | 10.5 |
10 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 16 | 12 | 37 | 13.5 | 12 | 6 | 8 | 8.5 | 7 | 4.5 | M4 | 1.5 | 18 | 10.5 | M4 | 1 | 18 | 10.5 | |
10 | 8 | +0.015 0 | 36.5 | 12 | 3.5 | M3 | ||||||||||||||||
12 | +0.018 0 | 8 | +0.015 0 | 18 | 14 | 40 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | 18 | 10.5 | M4 | 1 | 18 | 10.5 | |
12 | 10 | 39.5 | 3.5 | M3 | 1.5 | |||||||||||||||||
15 | +0.018 0 | 10 | +0.015 0 | 22 | 18 | 49 | 18 | 16 | 9 | 11 | 11.5 | 9 | 5.5 | M5 | 1.5 | 28 | 15 | M5 | 1.5 | 28 | 15 | |
15 | 12 | +0.018 0 | 48.5 | 4.5 | M4 | 18 | 10.5 | |||||||||||||||
[ ! ]La tolerancia y la perpendicularidad de D H7 , D 1H7 son las tolerancias antes del corte. [ ! ]Utilice ejes de ajuste con tolerancias g6, f8. [! ] No apriete la tuerca de mariposa y el tornillo de cabeza hueca hexagonal a menos que el eje esté colocado en la parte D. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Perpendicular | Forma del poste | Redondo | Material | Aluminio |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente