(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Abrazadera de poste de bajo costo y ahorro de espacio.
MISUMI
MISUMI
MISUMI
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |
Igual diámetro | Diámetro desigual | |||
ALKC | ALNC | Aleación de aluminio 6061 | Anodizado negro | Tornillo de cabeza hexagonal |
ALKW | ALNW | Anodizado claro |
Número de parte | - | D1 |
ALKC8 ALNC10 | - | 8 |
Número de parte | B | L | L1 | L2 | r | P1 | P2 | m | orificio escariado | W | ||||
Tipo | DH7 | d1 | d2 | f | ||||||||||
ALKC ALKW | 6 | +0.012 0 | 10 | 29 | 10.5 | 8 | 5 | 6.5 | 6.5 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
8 | +0.015 0 | 12 | 32 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | ||||||
10 | 16 | 39 | 13.5 | 12 | 8 | 8.5 | 8.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | ||
12 | +0.018 0 | 18 | 43 | 14 | 15 | 9 | 9 | 9 | ||||||
15 | 22 | 54 | 18 | 18 | 11 | 11.5 | 11.5 | M5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
Número de parte | D1H7 | B | B1 | L | L1 | L2 | r | r1 | P1 | P2 | m | orificio escariado | W | m1 | orificio escariado | W1 | |||||||
Tipo | DH7 | d1 | d2 | f | d3 | d4 | f1 | ||||||||||||||||
ALNC ALNW | 8 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 12 | 10 | 31.5 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
10 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 16 | 12 | 37.0 | 13.5 | 12 | 6 | 8 | 8.5 | 7 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1 | |
10 | 8 | +0.015 0 | 36.5 | 12 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
12 | +0.018 0 | 8 | +0.015 0 | 18 | 14 | 40.0 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1 | |
12 | 10 | 39.5 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
15 | +0.018 0 | 10 | +0.015 0 | 22 | 18 | 49.0 | 18 | 16 | 9 | 11 | 11.5 | 9 | M5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | M5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | |
15 | 12 | +0.018 0 | 48.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||
[ ! ]La tolerancia y la perpendicularidad de D H7 , D 1H7 son las tolerancias antes del corte. [ ! ]La tolerancia recomendada D D8 de los ejes de ajuste son g6 y g8. Se recomienda apretar con una llave larga. |
■ Tornillo incluido: diámetro igual, configuración perpendicular | ||
D | Tornillo incluido | |
6 | M3-6 | 2 piezas |
8 | M3-8 | |
10 | M4-10 | |
12 | M4-12 | |
15 | M5-15 |
■ Tornillo incluido: diámetro desigual, configuración perpendicular | |||
D | D1 | Tornillo incluido | |
8 | 6 | M3-6, M3-8 | 1 pieza |
10 | 8 | M4-6, M4-10 | |
10 | 8 | M3-8, M4-10 | |
12 | 10 | M4-8, M4-12 | |
12 | 10 | M3-10, M4-12 | |
15 | 10 | M5-12, M5-15 | |
15 | 12 | M4-12, M5-15 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ALKC6 |
ALKC8 |
ALKC10 |
ALKC12 |
ALKC15 |
ALKW6 |
ALKW8 |
ALKW10 |
ALKW12 |
ALKW15 |
ALNC8-6 |
ALNC10-6 |
ALNC10-8 |
ALNC12-8 |
ALNC12-10 |
ALNC15-10 |
ALNC15-12 |
ALNW8-6 |
ALNW10-6 |
ALNW10-8 |
ALNW12-8 |
ALNW12-10 |
ALNW15-10 |
ALNW15-12 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Perpendicular | Forma del poste | Redondo | Material | Aluminio |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente