(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Soporte de tubo con precisión de altura aplicable como espaciador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Superficie Tratamiento | ||
Brida redonda | Brida compacta | Hueco | Soporte | |
PSYM | WPSYM | Acero al carbón 1020 | Acero al carbón 1018 | Niquelado electrolítico |
PSYK | - | (Óxido negro) |
Número de parte | - | L |
PSYM40 | - | 300 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | D | t | A | P.C.D. | T | W | Z | W1 | ||
Tipo | Nominal | ||||||||||
Brida redonda PSYM PSYK Brida compacta WPSYM | 30 | 50~300 | 30 | ±0.40 | 4.0 | 90 | 70 | 10 | 56 | 56 | 34 |
40 | 40 | 100 | 80 | 64 | 62 | 44 | |||||
50 | 50.8 | ±0.41 | 110 | 90 | 74 | 74 | 50 | ||||
60 | 60.5 | ±0.49 | 6.0 | 120 | 100 | 12 | 90 | 76 | 70 | ||
70 | 70 | ±0.56 | 130 | 110 | 100 | 80 | 80 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSYK30-[50-300/1] |
PSYK40-[50-300/1] |
PSYK50-[50-300/1] |
PSYK60-[50-300/1] |
PSYK70-[50-300/1] |
PSYM30-[50-300/1] |
PSYM40-[50-300/1] |
PSYM50-[50-300/1] |
PSYM60-[50-300/1] |
PSYM70-[50-300/1] |
WPSYM30-[50-300/1] |
WPSYM40-[50-300/1] |
WPSYM50-[50-300/1] |
WPSYM60-[50-300/1] |
WPSYM70-[50-300/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente