(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte para Postes - Brida cuadrada o compacta, de fundición.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Brida compactaBrida cuadrada
TLSBKLSBAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
TLSMKLSMNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
TLSSKLSSAcero inoxidable 304-
* Los tornillos de cabeza hexagonal se incluyen con D10-15 (1 pieza) y D20-50 (2 piezas).

Especificaciones

Número de parte
TLSB20
Número de parteABLTD1FGbCSHYdd1MAhfeWKP
TipoDH7
(Brida compacta)
TLSB
TLSM
TLSS
(Brida cuadrada)
KLSB
KLSM
KLSS
10+ 0.015
0
452835102630184.529-9.534.58M422151423536
12+ 0.018
0
5032303422-10.53.5163840
15583839123538265.532-12.545.59.5M52417194446
20+ 0.021
0
644250124042306.633.810.5 146.55.59.5M527252425052
25805060485435941.5121786.611M63428296264
30906070155858454715218914M83834346874
35+ 0.025
0
1006680156466481155162311.5914M844394137682
4010672907070546417265340468088
5012588110188580681477.5 21.0 32121117.5M1065485894105
[ ! ]Para los tamaños disponibles, consulte la lista de precios.
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte.
[ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de ajuste: g6, f8. Para publicaciones de stand, vea Haga clic aquí , haga clic aquí . Se recomienda apretar con una llave larga.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KLSB10
KLSB12
KLSB20
KLSB25
KLSB30
KLSB50
KLSM10
KLSM12
KLSM20
KLSM25
KLSM40
KLSS12
KLSS15
KLSS20
KLSS25
KLSS30
TLSB10
TLSB12
TLSB15
TLSB20
TLSB25
TLSB30
TLSB35
TLSB40
TLSB50
TLSM10
TLSM12
TLSM15
TLSM20
TLSM25
TLSM30
TLSM35
TLSM40
TLSM50
TLSS10
TLSS12
TLSS15
TLSS20
TLSS25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de soporte Diámetro del agujero del poste D
(mm)
Material de soporte Tratamiento de superficie de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada10[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada12[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada20[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada25[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada30[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada50[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada12[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada25[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada40[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada12Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada15Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada20Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada25Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida cuadrada30Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta10[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Brida compacta12[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta15[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta20[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta25[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta30[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta35[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta40[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta50[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta12[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Brida compacta15[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Brida compacta20[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta25[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Brida compacta30[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta35[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta40[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta10Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta12Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta15Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta20Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida compacta25Acero inoxidable 304No provisto
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de soporte Diámetro del agujero del poste D
(mm)
Material de soporte Tratamiento de superficie de soporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Separar / Establecer artículo Objeto unico Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma del poste Redondo
Tipo de mensaje No provisto Método de fijación posterior Abrazadera dividida Forma de orificio de montaje A través del orificio
Accesorios de fijación posterior Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca Agujero de espiga No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm