(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Accesorio de fijación de postes: Tornillos de cabeza hueca hexagonal
· Posición de montaje del soporte: montaje en pared
· Forma de soporte: tipo cuadrado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios |
CLCB | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) | Tornillo de cabeza hexagonal |
CLCNM | Niquelado electrolítico | Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable) | |
CLCBM | Aleación de aluminio 5052 | Anodizado negro | Tornillo de cabeza hexagonal |
CLCAM | Anodizado claro | Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable) | |
CLCS | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte |
CLCB35 |
Número de parte | A | B | L | T | F | G | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | Tornillo incluido | ||
Tipo | DH7 | |||||||||||||||||
CLCB CLCNM CLCBM CLCAM CLCS (D20~30) | 20 | +0.021 0 | 60 | 30 | 45 | 12 | 45 | 18 | 6.6 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | M6-12, 1 pieza |
25 | 73 | 45 | 53 | 54 | 30 | 9 | 27 | 18 | 35 | M6-25, 1 pieza | ||||||||
30 | 83 | 60 | 15 | 64 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | 2 | M8-35, 1 pieza | |||||
35 | +0.025 0 | 94 | 60 | 68 | 72 | 35 | 11 | 35 | 24 | 50 | M8-40, 1 pieza | |||||||
40 | 104 | 76 | 82 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 3 | M10-45, 1 pieza | ||||||
50 | 118 | 75 | 87 | 18 | 94 | 45 | 14 | 43 | 33 | 70 | M10-50, 1 pieza | |||||||
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte. [ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de ajuste: g6, f8. Para publicaciones de stand, vea Haga clic aquí , haga clic aquí . Se recomienda apretar con una llave larga. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CLCAM20 |
CLCAM25 |
CLCAM30 |
CLCAM35 |
CLCAM40 |
CLCAM50 |
CLCB20 |
CLCB25 |
CLCB30 |
CLCB35 |
CLCB40 |
CLCB50 |
CLCBM20 |
CLCBM25 |
CLCBM30 |
CLCBM35 |
CLCBM40 |
CLCBM50 |
CLCNM20 |
CLCNM25 |
CLCNM30 |
CLCNM35 |
CLCNM40 |
CLCNM50 |
CLCS20 |
CLCS25 |
CLCS30 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Separar / Establecer artículo | Objeto unico | Indicaciones de montaje | Montaje en pared | Forma de soporte | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Forma del poste | Redondo | Tipo de mensaje | No provisto | Método de fijación posterior | Abrazadera dividida |
Forma de orificio de montaje | A través del orificio | Accesorios de fijación posterior | Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca | Agujero de espiga | No provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente