(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Lentes aplicables para el uso de exámenes de rango estrecho en primer plano.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza |
MLCV50 LCV12 LRC LCK8 CLAJM20 |
Número de pieza | Distancia focal | Apertura (FNO) | CCD máximo aplicable | WD (distancia de disparo) (mm) | Distorsión de TV | Diámetro del tornillo del filtro (MxPitch) | L | D | (a) | (B) | Peso (gramos | Precio unitario | Tasa de descuento por volumen | |
Tipo | N.º | 1 ~ 4 partes | 5 a 20 piezas | |||||||||||
MLCV | 6 | 6 | 1.4 ~ cerrar | 1/2 pulgada | 200~∞ | -0.96% | 30.5x0.5 | 37.5 | 32 | 5.8 | 5.6 | 65 | ||
8 | 8 | 1.4 ~ cerrar | 2/3 pulgada | 100~∞ | -0.10% | 30.5x0.5 | 28.2 | 33.5 | 4.7 | 4.5 | 63 | |||
12 | 12 | 1.4 ~ cerrar | 2/3 pulgada | 150~∞ | -0.10% | 30.5x0.5 | 28.2 | 33.5 | 4.7 | 4.5 | 62 | |||
16 | 16 | 1.4 ~ cerrar | 2/3 pulgada | 300~∞ | -0.10% | 30.5x0.5 | 28.2 | 33.5 | 5.8 | 5.6 | 60 | |||
25 | 25 | 1.4 ~ cerrar | 2/3 pulgada | 250~∞ | -0.30% | 25.5x0.5 | 31.5 | 29 | 5.8 | 5.6 | 45 | |||
35 | 35 | 2.0 ~ cerrar | 2/3 pulgada | 250~∞ | -0.02% | 25.5x0.5 | 38.5 | 29 | 5.8 | 5.6 | 55 | |||
50 | 50 | 2.8 ~ cerrar | 2/3 pulgada | 500~∞ | -0.20% | 25.5x0.5 | 38.5 | 29 | 5.8 | 5.6 | 55 |
Número de pieza | Distancia focal | Apertura (FNO) | CCD máximo aplicable | WD (distancia de disparo) (mm) | Distorsión de TV | Diámetro del tornillo del filtro (MxPitch) | L | D | (a) | (B) | Peso (gramos | Precio unitario | Tasa de descuento por volumen | |
Tipo | N.º | 1 ~ 4 partes | 5 a 20 piezas | |||||||||||
LCV | 6 | 6 | 1.4 ~ cerrar | 1/2 pulgada | 200~∞ | -1.60% | 27x0.5 | 30.0 | 30 | 5 | 5.3 | 60 | ||
8 | 8 | 1.3 ~ cerrar | 2/3 pulgada | 200~∞ | -1.90% | 25.5x0.5 | 34.5 | 29 | 5 | 5.3 | 60 | |||
12 | 12 | 1.4 ~ cerrar | 1/2 pulgada | 300~∞ | -0.30% | 27x0.5 | 34.5 | 30 | 5 | 5.3 | 60 | |||
16 | 16 | 1.4 ~ cerrar | 2/3 pulgada | 400~∞ | -0.60% | 27x0.5 | 24.5 | 30 | 5 | 5.3 | 40 | |||
25 | 25 | 1.4 ~ cerrar | 2/3 pulgada | 500~∞ | -0.60% | 27x0.5 | 24.5 | 30 | 5 | 5.3 | 45 | |||
35 | 35 | 1.9 ~ cerrar | 2/3 pulgada | 500~∞ | 0.08% | 27x0.5 | 29.0 | 30 | 5 | 5.3 | 50 | |||
50 | 50 | 1.8 ~ cerrar | 2/3 pulgada | 1000~∞ | 0.20% | 30.5x0.5 | 37.0 | 32 | 5 | 5.3 | 60 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LCV6 |
LCV8 |
LCV12 |
LCV16 |
LCV25 |
LCV35 |
LCV50 |
MLCV6 |
MLCV8 |
MLCV12 |
MLCV16 |
MLCV25 |
MLCV35 |
MLCV50 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente