(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platina giratoria motorizada - tornillo sin fin, tamaño 40-60 mm de diámetro, serie RMPG

Platina giratoria motorizada - tornillo sin fin, tamaño 40-60 mm de diámetro, serie RMPG

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapas rotativas motorizadas con alta precisión, rotación de 360 °

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
  • Se han modificado algunas partes del diagrama de conexión. Ver aquí para más detalles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RMPG40W-N

Etapas giratorias automáticas: imagen relacionada


[M] Material: Aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficies: Anodizado negro
[A] AccesorioRMPG40W: SCB3-30 (3 piezas)
RMPG60WC: SCB4-30 (3 piezas)
RMPG60ZC: SCB4-6 (4 piezas)

Especificaciones

Número de parteCable
RMPG40WN

Motor paso a paso de 2 fases
Número de parteMotor*1Cable*2Estándares MecánicosEstándares de exactitudEstándares Mecánicos
TipoNo.Mesa
Tamaño
Viaje
Distancia
PesoCapacidad de cargaExactitudResolución*3Max. VelocidadRepetibilidadMovimiento perdido*4ReacciónParalelismoExcentricidadDesbaste de superficieRigidez de momento
("/ N • cm)
Relaciones de transmisiónModelo de motorModelo de controlador o controlador
RMPG40WTPNø39 mm360 °0.4 kg3 kgf
(29.4 N)
0.05°0.015 °30 ° / seg± 0.02 °0.1 °0.1 °50μm5μm30μm0.741/120PKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.)
60WCø59 mm0.6 kg0.01 °20 ° / seg0.05 °0.841/180
60ZC0,7 kg1 kgf
(]9.8 N)


Motor paso a paso de 5 fases
Número de parteMotor*1Cable*2Estándares MecánicosEstándares de exactitudEstándares Mecánicos
TipoNo.Mesa
Tamaño
Viaje
Distancia
PesoCapacidad de cargaExactitudResolución*3Max. VelocidadRepetibilidadMovimiento perdido*4ReacciónParalelismoExcentricidadDesbaste de superficieRigidez de momento
("/ N • cm)
Relaciones de transmisiónModelo de motorModelo de controlador o controlador
RMPG40WSin personajeNø39 mm360 °0.4 kg3 kgf
(29.4 N)
0.05°0.006°30 ° / seg± 0.01 °0.05 °0.1 °50μm5μm30μm0.741/120C005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.)
* Modelo recomendado

Microstep: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.)

Controlador dedicado:
Consulte la serie "
MSCTL "
60WCø59 mm0.6 kg0.004°20 ° / seg0.05 °0.841/180
60ZC0,7 kg1 kgf
(]9.8 N)
 
* 1. El controlador del motor no está incluido. Se vende por separado. Consulte el controlador de entrada de 24 V CC .
* 2. El cable se vende por separado. Consulte el cable principal entre el escenario y el controlador / controlador .
* 3. Este valor está en Full Step.
* 4. "Movimiento perdido" es el valor que es similar a "Repetibilidad bidireccional". Consulte "Datos técnicos sobre etapas motorizadas" para obtener más información.


 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RMPG40W-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones comunes

Número40W60WC60ZC
Tornillo de alimentaciónEngranaje de tornillo (1/120)Engranaje de tornillo (1/180)
GuíaRodamiento rígido de bolas
Resolución (Legumbres)≈0,006° (completo)≈0,004° (completo)
Velocidad máxima30°/seg[5khz]20°/seg[5khz]
Repetibilidad de posicionamientoDentro de ±0,01°
Capacidad de carga29.4 N9.8 N
Movimiento perdido0,05° o menos
Reacción0,1° o menos0,05° o menos
Paralelismo50 µm o menos
Excentricidad5 µm o menos / Carrera completa
Desviación de la superficie30 µm o menos


■ Especificaciones eléctricas

Motor TipoMotor paso a paso de 5 fases 0,75 A/fase (Oriental Motor Co., Ltd.)
Número de piezaC005C-90215P
Ángulo de paso0.72°
ConectorNúmero de piezaHR10A-10J-12P (73) (Hirose electric co., LTD.)
Conector receptáculo compatibleHR10A-10P-12S (73) (Hirose electric co., LTD.)
SensorSensor de límiteNo provisto
Sensor de inicio
(ORG1)
Provisto
Sensor de origen de hendidura en el hogar
(ORG2)
No provisto
Número de piezaFotomicrosensor: EE-SX4320 (OMRON corp.)
Voltaje de la fuente de alimentaciónDC5 to 24 V ±5%
Consumo actual35 mA o menos
Control
Especificación
Salida de colector abierto NPN 30 V CC o menos 10 mA o menos
Tensión residual 0,3 V o menos (cuando la corriente de carga es de 2 mA)
Lógica de salidaDetector (Oscuro): Transistor de salida apagado (No conductor)
[ ! ] Los sensores con número de pieza EE-SX4134 serán descontinuados y reemplazados por productos de próxima generación con número de pieza EE-SX4320 a partir de noviembre de 2018.

 

■ Configuración de pines del conector

 

■ Diagrama de tiempos
[ ! ] Cuando se utiliza el controlador serie MSCTL102/112 y cuando se ejecuta la rutina de inicio tipo 4, la posición de inicio se detecta con división 0 [°] (con luz bloqueada).
Posición inicial de escala graduada [°]
RMPG40W0 (Borde de posición inicial: borde lateral CCW de la placa protectora de luz)
8 (Borde del reverso: borde lateral CW de la placa protectora de luz)
RMPG60WC0 (Borde de posición inicial: borde lateral CCW de la placa protectora de luz)
8 (Borde del reverso: borde lateral CW de la placa protectora de luz)
[!] La dirección CW/CCW en el diagrama de sincronización indica la dirección de rotación del motor. Cuando el motor gira en sentido horario (en el sentido de las agujas del reloj), la placa superior también gira en sentido horario.
[ ! ] Para obtener detalles sobre la referencia, consulte P.Q1-1735-97
( Control de sincronización de inicio )

 

Información básica

Tipo Platinas Motorizadas Rotativas Motor, características del motor Motor paso a paso de 5 fases Resolución mínima (ángulo)(deg) 0.006
Material Aluminio Guía Rodamiento rígido de bolas Métodos de alimentación de mesa Engranaje de tornillo
Diámetro exterior de la mesa(Ø) 39 Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Tratamiento de superficies Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Presencia Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Carga permisible(N) 29.4
Paralelismo de mesa(µm) 50 Sensores Sensor de inicio Tornillo Horizontal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RMPG40W-N de la serie Platina giratoria motorizada - tornillo sin fin, tamaño 40-60 mm de diámetro, serie RMPG.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico