(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Controlador - controlador de escenario motorizado, MSCTL

Controlador - controlador de escenario motorizado, MSCTL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Controlador - controlador de escenario motorizado, MSCTL
  • Controlador - controlador de escenario motorizado, MSCTL
  • Controlador - controlador de escenario motorizado, MSCTL
  • Descuento por volumen

La serie MSCTL102/112 son controladores de motor paso a paso compactos y fáciles de usar, equipados con 2 juegos de controladores para motor paso a paso de 5 fases (0,75 A/fase).
- Puede interpolar 2 ejes lineales
- Puede vincular hasta 3 controladores (máximo 6 ejes) con cables de enlace.
Además, con el uso de una conexión de concentrador USB,
- puede controlar un máximo de 24 ejes con una sola PC (a través del concentrador USB)
- Puede construir un sistema de posicionamiento con PC controlador mediante programación y función de enseñanza.
(Necesita el terminal portátil "HDT100" y el software de control "MSSOFT") que se venden por separado

Controlador para etapas automáticas: imagen relacionada MSCTL102 · Panel frontal · Panel trasero
MSCTL112

Configuración del controlador de escenario motorizado



 

Especificaciones

Número de parte
MSCTL102/112

-Opción MS: con controlador Microstep (16 pasos)
Opción -IO: con conector de E / S universal ( consulte los cables opcionales aquí )
Entrada 16 puntos (acoplador de foto de 24 V)
Salida 12 puntos (colector abierto)
 

Número de parteDimensiones externasPotencia de entrada
Suministro
Max. Poder
Consumo
Tipo de conductorConductor
Corriente nominal
Universal
Conector de E / S
Peso
TipoNo.WDH
 MSCT10214030090 AC100~240V±10% 
50/60 Hz
70W o menosNormal (completo / medio)0,75 A / Fase2,2 kg
 102-IOProvisto
102-MSMicro Step (16 pasos)
 102-IO-MProvisto
11270165155 DC24V±10%2,5 A o menosNormal (completo / medio)0,75 A / Fase1,2 kg
 112-IOProvisto
112-MSMicro Step (16 pasos)
 112-IO-MProvisto

* El controlador MSCTL102 no se puede usar con la opción de voltaje del sensor de 24 V para nuestra serie de etapas motorizadas, XMSG, XYMSG, ZMSG.
Si compra alguno de estos productos de la serie, asegúrese de seleccionar la opción Voltaje del sensor de 5 V.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSCTL102
MSCTL102-IO
MSCTL102-IO-MS
MSCTL102-MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conductor Conector de E / S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Estándar (completo / medio)Controlador de E / S solamente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Estándar (completo / medio)E / S universal adicional
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Microstep (16 pasos)E / S universal adicional
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Microstep (16 pasos)Controlador de E / S solamente

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones de rendimiento del controlador

Número de ejes de control2
Rango de ajuste de coordenadas± 99,999,999pls
Rango de ajuste de velocidad1 a 999,999pps
Rango de ajuste de aumento de la frecuencia del pulso1 a 9,999pps
Rango de tiempo de aceleración / desaceleración1 a 9,999 ms
Límite mecánico2 para cada eje: dirección CW/CCW (es posible la inversión de la lógica de entrada)
Detección cerca de casa1 para cada eje (es posible la inversión de la lógica de entrada)
Detección de hogar1 para cada eje (es posible la inversión de la lógica de entrada)
Método de detección del hogar12 tipos de rutina
Posición de la casa1 punto / eje (configurable libremente dentro del rango efectivo)
Comunicacion externa
I/F
RS232C: 4.800 a 38.400 bps [D-SUB9 Pin macho] ( pieza , catálogo )
USB2.0: Compatible solo con velocidad completa / baja [Terminal USB Mini B] ( Pieza , Catálogo )
Control I/O: 9 entradas (entradas de optoacoplador de 24 V CC), 12 salidas (salidas de colector abierto)
EnlaceRS485 (puede controlar externamente hasta 3 etapas y hasta 6 ejes en cadena tipo margarita).
Programación8 programas (100 pasos / programa; comienza y se detiene mediante señales de E / S de control)
Enseñando64 puntos (el posicionamiento es encomiable desde la señal de E / S)
InterpolaciónInterpolación lineal de 6 ejes (sin embargo, es posible una semiinterpolación lineal entre las etapas vinculadas)
Propósito general E / S(Cuando se selecciona un producto con el número "-IO" asignado) E / S de control: 16 entradas: entradas de optoacoplador de 24 V CC, 12 salidas: salidas de colector abierto

[ ! ]Para facilitar la configuración de Programación / Enseñanza para la serie MSCTL102/112, se recomienda el uso del terminal de auricular HDT100 o del software dedicado " MSSOFT " (se vende por separado).

 

Información básica

Fuente de alimentación de entrada AC100-240V

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico