(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de escenario - Placas de escenario

Accesorios de escenario - Placas de escenario

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Aplicable para la combinación de etapas de montaje múltiple.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Accesorios de escenario - Placas de escenario: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XPPT1
XPST1
XPST3
Número de parteEtapa aplicableAccesorios: Tipo ML (Cantidad)
XPPT1XSSL, XSSLCSCB4-8 (2 piezas), SCB3-6 (4 piezas)
XPPT2XSPSCB4-8 (4 piezas)
XPPT3XSL, XSLC, XSB
SCB4-8 (6 piezas)
[ NG ]No es compatible con XSC.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XPPT1
XPPT2
XPPT3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de escenario - Placas de escenario: imagen relacionada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm