(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Indicadores de escala - escala vernier, aleación de aluminio

Indicadores de escala - escala vernier, aleación de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Escalas de Vernier disponibles como un solo artículo. Tamaño seleccionable según distancia de recorrido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • La escala principal y la escala de nonio no se venden por separado.
· Materiales
[M] material: aleación de aluminio 1050
[! ] Accesorio: tornillo de cabeza troncocónica empotrada en cruz M2 × 3 L (P = 0,4), 4 piezas

Especificaciones

Número de parte
STRONG3
VNIR60
TipoNo.LPEtapa aplicable
VNIR403632XWG, XYWG, XSL, XSLC, XSC, XSSL, XSSLC
[ ! ]Seleccione el tamaño que corresponde a la etapa.
605652
908682
140136132
[ ! ]Resolución: 0.1 mm
[ ! ]Consulte las páginas de descripción general de la etapa XY para obtener instrucciones de lectura a escala vernier. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VNIR40
VNIR60
VNIR90
VNIR140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (Longitud total L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040(36)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060(56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090(86)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140(136)

Cargando…

  1. 1

Más información

Tablero de escala (escala principal)
Tablero de escala
(Escala Vernier)
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm