(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas rotativas manuales - junta empotrada, tornillo alimentador, alta precisión, RPGE

Platinas rotativas manuales - junta empotrada, tornillo alimentador, alta precisión, RPGE

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapa giratoria de pequeño diámetro capaz de alimentaciones de tornillo fino.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RPGE25

Etapas giratorias: guía deslizante, tornillo de alimentación: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
RPGE25
Número de parteSuperficie del escenario (mm)RotaciónResoluciónCapacidad de carga (N)Excentricidad (mm)Peso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.VernierHorizontalTipo M-L
RPGE25Ø24Grueso 360 °
Alimentación fina ± 3 °
0.5°9.80.050.03SCB2-6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas giratorias: guía deslizante, tornillo de alimentación: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RPGE25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Más información

Información básica

Forma de mesa Forma circular Tamaño de tabla (rango)(mm) hasta 40 mm Carga permitida (rango)(N) 5~30
Alimento (grueso)(deg) 360° Método de alimentación Perilla de alimentación Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Altura total H (rango)(mm) 1~15
Tamaño de la mesa (diámetro) D(Ø) 24 Carga permisible(N) 9.8 Carrera (θ ángulo)(deg) 360
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 13 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Con agujero pasante Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera P (para abrazadera opuesta) Invertido Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm