(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etapas de movimiento de arco circular con centros de arco ubicados en una línea perpendicular central sobre las partes superiores del escenario.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
GFG40-25 GFWG60-60 |
Número de parte | Vista superior | Vista frontal | Vista lateral | Accesorios (4 piezas) | ||||||||||||
Tipo | A-H | B | J | H1 | H2 | D | G1 | Q2 | P | Q1 | G2 | X | ℓ | d1 | d2 | Tipo ML |
GFWG | 25-20 | 19 | 9 | 15 | 30 | 10 | 6 | 21.1 | 10 | 7.7 | 20.5 | 20 | 3 | 2.5 | 4.2 | SCB2-6 |
30-30 | 19.5 | 9 | 13 | 27 | 10 | 6.5 | 19.3 | 6 | 6.3 | 19.5 | 13 | 5 | 2.5 | 4.2 | SCB2-8 | |
40-25 | 17.5/18* | 8 | 20 | 35 | 12 | 8.5 | 25.8 | 10 | 9.7 | 24.8 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | SCB3-6 | |
40-40 | 18 | 8 | 20 | 40 | 12 | 8.5 | 29.7 | 10 | 9.7 | 28.5 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | SCB3-8 | |
50-50 | 18 | 7.7 | 18 | 36 | 12 | 8 | 25 | 10 | 8 | 25 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | SCB3-6 | |
50-68 | 18 | 7.7 | 18 | 36 | 12 | 8 | 26 | 10 | 8 | 26 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | ||
60-35 | 18 | 8.6 | 20 | 45 | 12 | 7 | 30 | 12 | 8.5 | 29 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | SCB4-8 | |
60-60 | 18 | 8.6 | 20 | 40 | 12 | 7 | 28.5 | 12 | 8.5 | 27 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | ||
80-100 | 25 | 14 | 30 | 60 | 15 | 11 | 44 | 15 | 13 | 41 | 70 | 7 | 4.5 | 8 | SCB4-12 |
Número de parte | Superficie del escenario (mm) | Altura del centro de rotación H (mm) | Distancia de viaje | Recorrido por rotación de perilla | Capacidad de carga (N) | Peso (kg) | |
Tipo | A-H | ||||||
GFWG | 25-20 | 25x25 | 20±0.1 | (Superior) ± 15 °/(Inferior) ± 10 ° | (Superior) ≈2.0 °/(Inferior) ≈2.0 ° | 19.6 | 0.14 |
30-30 | 30x30 | 30±0.1 | (Superior) ± 10 °/(Inferior) ± 10 ° | (Superior) ≈2.06 °/(Inferior) ≈1.5 ° | 9.8 | 0.20 | |
40-25 | 40x40 | 25±0.1 | (Superior) ± 20 °/(Inferior) ± 15 ° | (Superior) ≈2.2 °/(Inferior) ≈1.89 ° | 27.4 | 0.42 | |
40-40 | 40±0.1 | (Superior) ± 15 °/(Inferior) ± 10 ° | (Superior) ≈1.89 °/(Inferior) ≈1.33 ° | 26.4 | 0.48 | ||
50-50 | 50x50 | 50±0.1 | (Superior) ± 10 °/(Inferior) ± 10 ° | (Superior) ≈1.55 °/(Inferior) ≈1.2 ° | 24.5 | 0.72 | |
50-68 | 68±0.1 | (Superior) ± 10 °/(Inferior) ± 8 ° | (Superior) ≈1.2 °/(Inferior) ≈0.97 ° | ||||
60-35 | 60x60 | 35±0.1 | (Superior) ± 25 °/(Inferior) ± 20 ° | (Superior) ≈2.0 °/(Inferior) ≈1.3 ° | 51.9 | 1.30 | |
60-60 | 60±0.1 | (Superior) ± 20 °/(Inferior) ± 15 ° | (Superior) ≈1.3 °/(Inferior) ≈1.0 ° | 52.9 | 1.16 | ||
80-100 | 80x80 | 100±0.1 | (Superior) ± 18 °/(Inferior) ± 15 ° | (Superior) ≈1.0 °/(Inferior) ≈1.0 ° | 42.1 | 1.28 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GFWG25-20 |
GFWG30-30 |
GFWG40-25 |
GFWG40-40 |
GFWG50-50 |
GFWG50-68 |
GFWG60-35 |
GFWG60-60 |
GFWG80-100 |
Cargando…
Eje Goniómetro | Eje goniómetro XY | Método de alimentación | Engranaje de tornillo | Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano |
---|---|---|---|---|---|
Material de mesa | Latón bajo en cadmio | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Posición de la perilla de alimentación | Lado |
Abrazadera | Estándar | Invertido | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente