(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje X: rodillo cruzado, carrera larga, XLPG

Etapas manuales del eje X: rodillo cruzado, carrera larga, XLPG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapas de carrera larga tipo rodillo cruzado que permiten el ajuste de alimentación gruesa y fina.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorios: SBCB4-6 XLPG25 (2 piezas)
XLPG60 (10 piezas)
 

Especificaciones

Número de parte
XLPG25
XLSG80
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)
TipoNo.HorizontalRectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
XLPG2525x60± 6.5 mm19.63 µm10 µm25 "15"3.83.21.50.190.191.3830 µm0.1
6060x110* Avance grueso ± 20 mm
Avance fino ± 6.5 mm
78.48.17.05.30.020.030.070.8
[ ! ]Resolución (cabezal de micrómetro): 10 µm/división * XLPG60 máx. carrera es de 52 mm. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): la perilla micrométrica de ø13 se puede aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XLPG25
XLPG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3041~60~2515.1~20602519.6±6.5200.190.191.38Estándar0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm50.1~10091~12041~6030.1~351106078.4±20320.020.030.07Alimentación gruesa / finaGrueso 0.5, Fino 0.025

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 3
Paralelismo de mesa(µm) 10 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf