(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje X: alta precisión, guía lineal de bolas, perfil bajo, XSGL, XSBGL

Platinas manuales del eje X: alta precisión, guía lineal de bolas, perfil bajo, XSGL, XSBGL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Perfil bajo, ahorro de espacio, diseño con un trazo largo.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Etapas del eje X: bola lineal, delgada, cabeza micrométrica: imagen relacionada
· Materiales
Cuerpo principalBolaResorteSoporte de cabeza micrométricaTitular de la punta
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
Acero inoxidable 440CNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 440C58HRCAcero inoxidable 304 PBAleación de aluminio 5052Anodizado claroAcero inoxidable 303
[ ! ]Para materiales de cabeza micrométrica y tornillo de alimentación, haga clic aquí .
 

Especificaciones

Número de parte
XSGL40
XSBGL60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoAHorizontalVerticalRectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminaciónTipo M-L
XSGL
XSBGL
4040x80±12.5147493 µm8µm25 "15"6.86.850.150.130.2520 µm0.44CBM3-6
6060x120±25*19610106.80.080.070.140.98CBM4-6
[ ! ]XSGL: resolución del cabezal del micrómetro 10 µm/división * La carrera del tipo de tornillo de alimentación (XSBGL) es de ± 12,5 mm. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro del tornillo de alimentación de ø13 instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø13. >> Haga clic aquí
[ ! ]Precauciones para el montaje del eje Z: consulte la pestaña Información técnica o >> Haga clic aquí (p.1-1645)

Modificaciones

Etapas del eje X: bola lineal, delgada, cabeza micrométrica: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSBGL40
XSBGL60
XSGL40
XSGL60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1061~9026~4015.1~20Tornillo de alimentación8040147±12.517.70.150.130.25-Mando1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1091~12041~6015.1~20Tornillo de alimentación12060196±12.517.70.080.070.14-Mando1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1061~9026~4015.1~20Cabeza micrométrica8040147±12.519.70.150.130.25Estándar-0.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1091~12041~6020.1~25Cabeza micrométrica12060196±2523.70.080.070.14Estándar-0.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Mecanismo rector Bola lineal
Material de mesa Acero inoxidable 440C Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Tipo Eje X
Rectitud de la mesa(µm) 3 Paralelismo de mesa(µm) 8 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Invertido Estándar A través del orificio Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm