(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XYZ: guía lineal de bolas, alta precisión, XYZSG/XYZSGB/XYZSCG

Platinas manuales del eje XYZ: guía lineal de bolas, alta precisión, XYZSG/XYZSGB/XYZSCG
  • Descuento por volumen

Recubrimiento cromado negro de baja temperatura adoptado para el tratamiento de superficies. Adecuado para la prevención de la reflexión.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

[Alta precisión] Etapas del eje XYZ - Guía de bola lineal: imagen relacionada
[ ! ]Para conocer las dimensiones de montaje en la superficie superior, consulte Etapas del eje X de deslizamiento lineal de bola en >> Haga clic aquí .
· Materiales
TipoCuerpo principalBolaResorteSoporte de cabeza micrométricaTitular de la punta
Cabeza micrométricaTornillo de alimentación[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
XYZSGXYZSCGEquivalente de acero inoxidable 440C
Acero
Níquel sin electrodos
Enchapado
Equivalente de acero inoxidable 440C
Acero
58HRC~304 inoxidable
PB de acero
Aleación de aluminio 5052Anodizado claroAcero inoxidable 303-
XYZSGB-Equivalente de acero inoxidable 440C
Acero
Baja temperatura
Cromado negro
Equivalente de acero inoxidable 440C
Acero
58HRC~304 inoxidable
PB de acero
Aleación de aluminio 5052Anodizado negroAcero inoxidable 303Baja temperatura
Cromado negro
[ ! ]Para los materiales de cabeza de micrómetro y tornillo de alimentación, vea Haga clic aquí , haga clic aquí . [! ] Características del cromado negro >> Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte
XYZSG40
■ Cabeza de micrómetro (XYZSG, XYZSGB) / Tornillo de alimentación (XYZSCG) [! ] Etapas estándar con especificaciones similares: combinación de XYLBS ( haga clic aquí ) y ZLBS ( haga clic aquí )
Número de parteVista frontalVista lateralAccesorios (4 piezas)
TipoAH(C)K1QJ(B)Distancia de viaje
(mm)
EFNTDGPG1Xd1d2Tipo ML
MicrómetroTornillo de alimentaciónMicrómetroTornillo de alimentación
XYZSG
XYZSCG
XYZSGB (* únicamente)
25*36.53723108.56.82511±3.27973.79.37610202.54.22.5SCB2-4
40*6758.5551410.511.52420.3±6.51218.554.51391013323.563.5SCB3-6
50*6258.5551910.511.51915.3±6.51218.5204.51391013403.563.5SCB3-6
60*5758.5552410.511.51410.3±6.51218.52151391013504.584SCB4-6
70*6158.55523.511.511.514.510.8±6.51218.512613101014604.584.5SCB4-6
80*6096552514.511.543.510±12.5*11726*2206.518111016.5704.585.3SCB4-6
* 1 carrera XYZSCG80 es ± 6.5 mm.
* 2 Cuando se alimenta el tornillo XYZCG A = 80, F = 23.5.
· Actuación
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Capacidad de carga
(N)
ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)Peso (kg)
TipoARectitudCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
XYZSG
XYZSCG
XYZSGB (* únicamente)
25*25x259.83 µm30 "25 "2.0 2.0 2.0 4.103.304.900.23
40*40x40491 µm
[ ! ]Diapositivas de bola lineal negra: 3 µm
25 "15"5.0 5.0 5.0 0.980.911.050.78
50*50x506.0 6.0 6.0 0.380.370.391.00
60*60x609.0 9.0 9.0 0.210.210.211.38
70*70x7012.9 12.9 12.9 0.140.130.152.00
80*80x803 µm17.7 17.7 17.7 0.100.100.103.00
[ ! ]XYZSG y XYZSGB: resolución del cabezal del micrómetro 10 µm/división
[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza de ø13 mm o las perillas de tornillo de alimentación se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

[Alta precisión] Etapas del eje XYZ - Guía de bola lineal: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYZSCG25
XYZSCG40
XYZSCG50
XYZSCG60
XYZSCG70
XYZSCG80
XYZSG25
XYZSG40
XYZSG50
XYZSG60
XYZSG70
XYZSG80
XYZSGB25
XYZSGB40
XYZSGB60
XYZSGB80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Método de alimentación Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico25259.8±3.2±3.2±3.234.13.34.9-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico404049±6.5±6.5±6.510.980.911.05-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico505049±6.5±6.5±6.510.380.370.39-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico606049±6.5±6.5±6.510.210.210.21-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico707049±6.5±6.5±6.510.140.130.15-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico808049±6.5±6.5±6.530.10.10.1-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico25259.8±3.2±3.2±3.234.13.34.9Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico404049±6.5±6.5±6.510.980.911.05Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico505049±6.5±6.5±6.510.380.370.39Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico606049±6.5±6.5±6.510.210.210.21Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico707049±6.5±6.5±6.510.140.130.15Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico808049±12.5±12.5±12.530.10.10.1Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroRevestimiento de cromo negro a baja temperatura25259.8±3.2±3.2±3.234.13.34.9Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroRevestimiento de cromo negro a baja temperatura404049±6.5±6.5±6.530.980.911.05Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroRevestimiento de cromo negro a baja temperatura606049±6.5±6.5±6.530.210.210.21Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroRevestimiento de cromo negro a baja temperatura808049±12.5±12.5±12.530.10.10.1Estándar-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Método de alimentación Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Vertical Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable 440C
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm