(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cromado negro a baja temperatura adoptado para el tratamiento de superficies. Adecuado para la prevención de la reflexión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XYSG40
Tipo | Cuerpo principal | Bola | Resorte | Soporte de cabeza micrométrica | Titular de la punta | |||||
[M] Material | [ S ] | [M] Material | [H] Dureza | [M] Material | [M] Material | [ S ] | [M] Material | [ S ] | ||
XYSG | (Micrómetro) | Acero inoxidable 440C | Electrólitico Niquelado | Acero inoxidable 440C | 58HRC~ | Acero inoxidable 304 PB | Aleación de aluminio 5052 | Anodizado claro | Acero inoxidable 303 | - |
XYSCG | (Tornillo de alimentación) | |||||||||
XYSGB | (Micrómetro, baja temperatura, cromado negro) | Revestimiento de cromo negro de baja temperatura | Anodizado negro | Revestimiento de cromo negro de baja temperatura | ||||||
XYSCGB | (Tornillo de alimentación, baja temperatura. Cromado negro) |
Número de parte |
XYSG40 XYSCGB60 |
Número de parte | Vista superior | Vista frontal | Vista lateral | Accesorios (4 piezas) | |||||||||||||||||
Tipo | A | (B) | Distancia de recorrido (mm) | E | F | J | K | D | G | R | T | T1 | P | Q | L | X | d1 | d2 | ℓ | Tipo ML | |
Micrómetro | Tornillo de alimentación | ||||||||||||||||||||
XYSG XYSCG XYSGB (* únicamente)XYSCGB (* únicamente) | 25* | 25 | 11 | ±3.2 | 7 | 9 | 6.8 | 15 | 9.3 | 7 | 20.5 | 24 | 3.7 | 6 | 8.5 | 19 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40* | 24 | 20.3 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.5 | 26 | 13 | 9 | 26.5 | 32 | 4.5 | 10 | 10.5 | 25 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 19 | 15.3 | 31 | 40 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | ||||||||||||||
60* | 14 | 10.3 | 36 | 5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | ||||||||||||
70 | 14.5 | 10.8 | 46.5 | 10 | 29.5 | 36 | 6 | 11.5 | 28 | 60 | 8 | 4.5 | SCB4-6 | ||||||||
80* | 43.5 | 10 | ±12.5*2 | 17 | 22*3 | 55 | 18 | 11 | 34.5 | 40 | 6.5 | 14.5 | 31 | 70 | 8 | 5.3 | SCB4-6 | ||||
100 | 28.5 | -5*1 | 67.5 | 90 | 8 | 5.3 | SCB4-6 |
Número de parte | Superficie del escenario (mm) | Capacidad de carga horizontal (N) | Exactitud | Capacidad de carga de momento (N · m) | Rigidez de momento ("/ N · cm) | Paralelismo | Peso (kg) | ||||||||
Tipo | A | Rectitud | Paralelismo | Cabeceo | Bostezando | Cabeceo | Bostezando | Laminación | Cabeceo | Bostezando | Laminación | ||||
XYSG XYSCG XYSGB (* únicamente)XYSCGB (* únicamente) | 25* | 25x25 | 38.2 | 3 µm | 10 µm | 30 " | 25 " | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 30 µm | 0.14 |
40* | 40x40 | 95.2 | 1 µm * 4 | 12 µm | 25 " | 15" | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.46 | ||
50 | 50x50 | 144.2 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.56 | ||||||
60* | 60x60 | 192.1 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.80 | ||||||
70 | 70x70 | 219.7 | 12.9 | 13.8 | 12.9 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.16 | ||||||
80* | 80x80 | 255.8 | 3 µm | 15 µm | 17.7 | 18.2 | 17.7 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 40 µm | 1.80 | |||
100 | 100x100 | 329.6 | 30.7 | 31.8 | 30.7 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2.66 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XYSG40 |
Cargando…
Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Acero inoxidable 440C | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Posición de la perilla de alimentación | Lado | Abrazadera | Estándar | Invertido | Estándar |
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYSG40 de la serie Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, alta precisión, XYSG/XYSGB/XYSCG/XYSCGB.
Número de Parte |
---|
XYSG25 |
XYSG60 |
XYSGB60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente