(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, alta precisión, XYSG/XYSGB/XYSCG/XYSCGB (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, alta precisión, XYSG/XYSGB/XYSCG/XYSCGB
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Cromado negro a baja temperatura adoptado para el tratamiento de superficies. Adecuado para la prevención de la reflexión.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Etapas del eje XY [alta precisión]: guía de bola lineal: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalBolaResorteSoporte de cabeza micrométricaTitular de la punta
[M] Material[ S ][M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material[ S ][M] Material[ S ]
XYSG(Micrómetro)Acero inoxidable 440CElectrólitico
Niquelado
Acero inoxidable 440C58HRC~Acero inoxidable 304 PBAleación de aluminio 5052Anodizado claroAcero inoxidable 303-
XYSCG(Tornillo de alimentación)
XYSGB(Micrómetro, baja temperatura, cromado negro)Revestimiento de cromo negro de baja temperaturaAnodizado negroRevestimiento de cromo negro de baja temperatura
XYSCGB(Tornillo de alimentación, baja temperatura. Cromado negro)
[ ! ]Para materiales de cabeza micrométrica y tornillo de alimentación, haga clic aquí
[ ! ]Para conocer las dimensiones de montaje en la superficie superior, consulte Etapas de eje X de deslizamiento lineal de bola en Haga clic aquí
 

Especificaciones

Número de parte
XYSG40
XYSCGB60
■ Cabeza de micrómetro (XYSG, XYSGB) / Tornillo de alimentación (XYSCG, XYSCGB)
Número de parteVista superiorVista frontalVista lateralAccesorios (4 piezas)
TipoA(B)Distancia de recorrido (mm)EFJKDGRTT1PQLXd1d2Tipo ML
MicrómetroTornillo de alimentación
XYSG
XYSCG
XYSGB
(* únicamente)XYSCGB
(* únicamente)
25*2511±3.2796.8159.3720.5243.768.519202.54.22.5SCB2-4
40*2420.3±6.51218.511.52613926.5324.51010.525323.563.5SCB3-6
501915.3314063.5SCB3-6
60*1410.3365504.584SCB4-6
7014.510.846.51029.536611.5286084.5SCB4-6
80*43.510±12.5*21722*355181134.5406.514.5317085.3SCB4-6
10028.5-5*167.59085.3SCB4-6
*1 Los extremos de la perilla del tornillo de alimentación están a 5 mm dentro de los bordes del carro para XYSCG y XYSCGB. * 2 tiempos de XYSCG80 y 100 es ± 6.5 mm. * 3 Cuando la dimensión A del tornillo de alimentación tipo XYSCG y XYSCGB es 80 o 100, F será 20.
· Actuación
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Capacidad de carga horizontal (N)ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)
TipoARectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
XYSG
XYSCG
XYSGB
(* únicamente)XYSCGB
(* únicamente)
25*25x2538.23 µm10 µm30 "25 "2.02.02.03.002.203.0030 µm0.14
40*40x4095.21 µm * 412 µm25 "15"5.05.05.00.630.700.630.46
5050x50144.26.06.86.00.240.280.240.56
60*60x60192.19.010.09.00.130.160.130.80
7070x70219.712.913.812.90.090.100.091.16
80*80x80255.83 µm15 µm17.718.217.70.060.080.0640 µm1.80
100100x100329.630.731.830.70.030.040.032.66
[ ! ]XYSG, XYSGB: Resolución de la cabeza del micrómetro 10 µm/división * 4 XYSGB, XYSCGB40 y 60 la rectitud es de 3 µm.
[ ! ]Para pedidos de mayor cantidad, los "Días para enviar" pueden diferir del término del catálogo publicado.
[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza de ø13 mm o las perillas de tornillo de alimentación se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí

Modificaciones

Etapas del eje XY [alta precisión]: guía de bola lineal: imagen relacionada
[ ! ]Etapas estándar Productos similares: XYLBS (>> Haga clic aquí )
[ ! ]Para conocer la cabeza del micrómetro o el tornillo de alimentación montado en otras posiciones que no se muestran a continuación, consulte "Tipo seleccionable de especificación". (>> Haga clic aquí )

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYSG25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~50~25~2520.1~25-Niquelado sin electrolítico252538.2±3.2±3.22431032.23.00Estándar-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable 440C Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYSG25 de la serie Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, alta precisión, XYSG/XYSGB/XYSCG/XYSCGB.

Products like this...

Número de Parte
XYSG40
XYSG60
XYSGB60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm50.1~10026~4026~4030.1~35-Niquelado sin electrolítico404095.2±6.5±6.5321120.630.70.63Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6030.1~35-Niquelado sin electrolítico6060192.1±6.5±6.5321120.130.160.13Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6030.1~35-Revestimiento de cromo negro a baja temperatura6060192.1±6.5±6.5323120.130.160.13Estándar-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm