(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje X: alta precisión, guía lineal de bolas, XSG (Números de pieza)

Platinas manuales del eje X: alta precisión, guía lineal de bolas, XSG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Alta precisión, alta rigidez, pero bajo precio. Si no necesita mediciones, la versión con tornillo de alimentación tiene un precio aún más bajo.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
[Alta precisión] Etapas del eje X - guía de bola lineal: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalBolaResorteSoporte de cabezal micrométricoTitular de la punta
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[D] Dureza[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
XSGAcero inoxidable 440CNiquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 440C58HRC~Acero inoxidable 304 PBAleación de aluminio 5052Anodizado claroAcero inoxidable 303-
XSCG
XSBG
XSDG
XSKG
XSGBRevestimiento de cromo negro de baja temperaturaAnodizado negroRevestimiento de cromo negro de baja temperatura
XSCGB
[ ! ]Para materiales con cabeza micrométrica y tornillo de alimentación, Haga clic aquí.
 

Especificaciones

Numero de parte
XSG80
■ Cabeza de micrómetro (XSG, XSGB) / Tornillo de alimentación (XSCG, XSBG, XSCGB) [! ] Etapas estándar Productos similares (disponibles solo para tamaños limitados): XLBS Haga clic aquí
Numero de parteVista superiorVista frontalVista lateralAccesorios (4 piezas)
TipoA(B)Distancia de recorrido (mm)EFJKDGTT1PQXd1d2Tipo M-L
MicrómetroTornillo de alimentación
XSG
XSCG
XSBG
(40≤A≤100)
XSGB (* únicamente)
XSCGB (* únicamente)
25*2511±3.2796.8159.37123.768.5202.54.22.5SCB2-4
40*2420.3±6.51218.511.526139164.51010.5323.563.5SCB3-6
501915.31218.511.531139164.51010.5403.563.5SCB3-6
60*1410.31218.511.5361391651010.5504.584SCB4-6
7014.510.81218.511.546.513101861011.5604.584.5SCB4-6
80*43.510±12.5(*1)1722(*3)11.5551811206.51014.5704.585.3SCB4-6
10028.5-5(*2)1722(*3)11.567.51811206.51014.5904.585.3SCB4-6
(*1)La carrera para XSCG80/100, XSBG80/100, XSCGB80 es de ± 6.5 mm. (* 2) Los extremos de la perilla del tornillo de alimentación están a 5 mm dentro de los bordes del carro para XSCG y XSCGB. (* 3) Cuando la dimensión A del tornillo de alimentación tipo XSCG y XSCGB es 80 o 100, F será 20.
· Actuación
Numero de parteSuperficie del escenario (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)
TipoAHorizontalVerticalRectitudParalelismo de movimientoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminaciónMicrómetroTornillo de alimentación
XSG
XSCG
XSBG
(40≤A≤100)
XSGB (* únicamente)
XSCGB (* únicamente)
25*25x2539.29.83 µm10 µm30"25"2.02.03.51.91.11.130 µm0.070.09
40*40x4098491 µm
(*4)
7 µm25"15"5.05.05.00.420.350.2115 µm0.230.23
5050x501476.86.86.00.150.140.090.280.28
60*60x6019610.010.09.00.080.080.050.400.40
7070x70225.413.813.812.90.060.050.030.580.58
80*80x80264.63 µm8µm18.218.217.70.040.040.0220 µm0.900.84
100100x10034331.831.830.70.020.020.011.331.27
[ ! ]XSG, XSGB: Resolución del cabezal del micrómetro 10 µm/división (* 4) La rectitud de XSGB y XSCGB40/60 es de 3 µm.
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, confirme con el Sistema de pedidos web.
■ Cabezales de micrómetro digital (XSDG) / Cabeza de micrómetro grueso / fino (XSKG)
Numero de parteVista superiorVista frontalVista lateralAccesorios (4 piezas)
TipoAXSDGXSKGEFKGTT1QXd1d2Tipo M-L
(B)Distancia de recorrido (mm)(B)Distancia de recorrido (mm)
XSDG

XSKG
(40≤A≤80)
40121.5±6.560Alimento grueso ± 6.5
Fine Feed 0.2
1618.52611.6164.510.5323.563.5SCB3-6
50116.5551618.53111.6164.510.5403.563.5SCB3-6
60111.5501618.53611.416510.5504.584SCB4-6
7011250.51618.546.512.518611.5604.584.5SCB4-6
80104±12.549.517255510.8206.514.5704.585.3SCB4-6
10089---67.5-206.514.5904.585.3SCB4-6
· Actuación
Numero de parteSuperficie del escenarioCapacidad de carga (N)Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)
TipoA(mm)HorizontalVerticalRectitudParalelismo de movimientoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminaciónXSDGXSKG
XSDG

XSKG
(40≤A≤80)
4040x4098491 µm7 µm25"15"5.05.05.00.420.350.2115 µm0.430.30
5050x501476.86.86.00.150.140.090.480.35
6060x6019610.010.09.00.080.080.050.600.47
7070x70225.413.813.812.90.060.050.030.780.65
8080x80264.63 µm8µm18.218.217.70.040.040.0220 µm1.100.97
100100x10034331.831.830.70.020.020.011.53-
[ ! ]XSKG: Cabezal de micrómetro grueso / fino Resolución gruesa de 10 µm, Resolución fina de 0,5 µm XSDG: Resolución de cabezal de micrómetro digital de 1 µm
[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 micrómetros instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza micrométrica de ø13 o las perillas de los tornillos de alimentación se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, confirme con el Sistema de pedidos web.

Modificaciones

Etapas del eje X [alta precisión] - Guía de bola lineal: imagen relacionada
[ ! ]Para conocer la cabeza del micrómetro o el tornillo de alimentación montado en otras posiciones que no se muestran a continuación, consulte "Tipo seleccionable de especificación". >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSG25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Método de alimentación Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~50~25~251~15Cabeza micrométricaNiquelado sin electrolítico252539.2±3.2123101.91.11.1Estándar-0.5

Cargando…

  1. 1

Más información

Etapas del eje X [alta precisión] - Guía de bola lineal: imagen relacionada
 

Información básica

Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable 440C Tipo Eje X
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
A través del orificio Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XSG25 de la serie Platinas manuales del eje X: alta precisión, guía lineal de bolas, XSG.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones tienen el cabeceo, la inclinación y el giro?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf

Products like this...

Número de Parte
XSCG60
XSCG80
XSDG80
XSG40
XSG50
XSG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Método de alimentación Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm100.1~41~6041~6015.1~20Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico6060196±6.516170.080.080.05-Mando0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~61~9061~9015.1~20Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico8080264.6±12.520380.040.040.02-Mando0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-± 10 a 30 mm100.1~61~9061~9015.1~20Cabeza micrométricaNiquelado sin electrolítico8080264.6±12.520380.040.040.02Digimatic-0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm50.1~10026~4026~4015.1~20Cabeza micrométricaNiquelado sin electrolítico404098±6.516170.420.350.21Estándar-0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm100.1~41~6041~6015.1~20Cabeza micrométricaNiquelado sin electrolítico5050147±6.516170.150.140.09Estándar-0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm100.1~41~6041~6015.1~20Cabeza micrométricaNiquelado sin electrolítico6060196±6.516170.080.080.05Estándar-0.5