(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje X: alta precisión, cola de milano cuadrada, estándar, XSC

Platinas manuales del eje X: alta precisión, cola de milano cuadrada, estándar, XSC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dovetail X-Axis Stage con plomo de 4.2 mm para una alimentación suave.

  • Componentes inCAD
[Alta precisión] Etapas del eje X - Cola de milano cuadrada - Estándar: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XSC40
[ ! ]Etapas estándar Productos similares: XFHT ( Haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.HorizontalVerticalRectitudParalelismoTipo ML
XSC4040x40±114.219.69.820 µm30 µm0.10SCB4-5
6060x60±2129.414.70.19
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

[Alta precisión] Etapas del eje X - Cola de milano cuadrada - Estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSC40
XSC40-R
XSC60
XSC60-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~40404019.6±112030Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~40404019.6±11--Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~60606029.4±212030Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1041~6041~60606029.4±21--Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Altura total (rango)(mm) 15.1~20
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 18 Tipo Eje X
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar A través del orificio Ninguno
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 4.2

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf