(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, carrera larga, bloques múltiples, XLONG

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, carrera larga, bloques múltiples, XLONG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ligero / Bajo costo Larga etapa. Tamaños seleccionables de acuerdo con los trazos requeridos.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje X: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, bloques múltiples: imagen relacionada
Etapas del eje X: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, bloques múltiples: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorios: etiqueta escalada (PET)
Etiqueta de índice (PET)

Especificaciones

Número de parte
XLONG300
XLONG300-2SB
Número de parteBloqueDistancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso (kg)
TipoL-no.PerillaCantidadGruesaFinoHorizontalVerticalRectitud
XLONG300Estándar
Perilla
1±14018-4924.5150 µm0.63
300-220.81
300-330.99
300-SBAlimentos gruesos / finos
Perilla
1±140182.3150 µm0.70
300-2SB20.95
300-3SB31.20
[ ! ]Resolución: 1 mm/división
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XLONG300
XLONG300-2
XLONG300-2SB
XLONG300-3
XLONG300-3SB
XLONG300-SB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Número de bloques
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Estándar2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Alimentación gruesa / fina2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Estándar3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Alimentación gruesa / fina3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Alimentación gruesa / fina1

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Etapas del eje X: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, bloques múltiples: imagen relacionada
Etapas del eje X: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, bloques múltiples: imagen relacionada
Etapas del eje X: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, bloques múltiples: imagen relacionada
Etapas del eje X: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, bloques múltiples: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA43
 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) ± 30 mm ~ Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Longitud de la mesa L (rango)(mm) 41~60
Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40 Altura total (rango)(mm) 35.1~40 Método de alimentación Cremallera y piñón
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 50 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Carga permisible(N) 49
Distancia de viaje (distancia X)(mm) ±140 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 40 Tipo Eje X
Rectitud de la mesa(µm) 150 Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm