(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje Z: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, serie ZLWG

Etapas manuales del eje Z: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, carrera larga, serie ZLWG

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapa de carrera larga ligera y económica. Seleccione un tamaño según los trazos necesarios.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento superficial: anodizado negro
[A] Accesorios: CBST4-12 (2 piezas)
 

Especificaciones

Número de parte
ZLWG100
[ ! ]Etapas estándar Productos similares (disponibles solo para tamaños limitados): ZDTLS ( haga clic aquí )
Número de parteLNúmero de bloquesDistancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso
(kg)
TipoNo.Rectitud
ZLWG50501±151814.730 µm0.120
70701±250.135
1001001±400.160
1501501±6540 µm0.215
150-22±440.285
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de cola de milano ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]ZLWG150-2 tiene dos bloques. Tenga en cuenta que las distancias de carrera serán más cortas que las versiones de un bloque.
[ ! ]Se puede combinar con etapas de diapositivas de cola de milano ( haga clic aquí ~ haga clic aquí , haga clic aquí ~ haga clic aquí ) y REG ( haga clic aquí ).
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZLWG50
ZLWG70
ZLWG100
ZLWG150
ZLWG150-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Número de bloques
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±15301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±25301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±4030-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±65401
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10--402
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Número de bloques

Cargando…

  1. 1

Ejemplo




Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA42

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) 41~60
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) ~25 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 42
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 25 Carga permisible(N) 14.7 Superficie de la etapa del eje Z Eje Z
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Invertido Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm