(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etapas rectangulares del eje Z del tobogán en cola de milano con 18 mm de recorrido por rotación de la perilla.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
ZWG60 |
Número de parte | Superficie del escenario (mm) | Distancia de recorrido (mm) | Recorrido por rotación de la perilla (mm) | Precisión de viaje (µm) | Capacidad de carga (N) | Peso (kg) | |
Tipo | No. | Rectitud | |||||
ZWG | 40 | 24.8x42 | ±12 | 18 | 20 | 14.7 | 0.17 |
60 | 40x60 | ±21 | 30 | 19.6 | 0.33 | ||
90 | 40x90 | ±35 | 0.45 | ||||
140 | 40x140 | ±60 | 0.68 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ZWG40 |
ZWG40-R |
ZWG60 |
ZWG60-R |
ZWG90 |
ZWG90-R |
ZWG140 |
ZWG140-R |
Cargando…
Orientación de la superficie del escenario | Eje Z | Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 | Método de alimentación | Cremallera y piñón |
---|---|---|---|---|---|
Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro |
Superficie de la etapa del eje Z | Eje Z | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Posición de la perilla de alimentación | Lado |
Abrazadera | Estándar | Método de alimentación (con escala vernier) | Con escala Vernier |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente