(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de montaje

Placas de montaje

Al colocar esto en un banco antivibraciones, se puede construir una unidad experimental en un espacio pequeño.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Placas de instalación: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte-A-B
TipoM
BBA4-120-200
Número de parteABDibujoAgujeros roscadosTEF
TipoM
BBA4


6
12012021101010
150150102525
20020045102525
12020031101025
150102525
12030051101025
150102525
20073102525
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBA4-120
BBA4-150-[150,​200,​300]
BBA4-200-[200,​300]
BBA6-120-[120,​200,​300]
BBA6-150-[150,​200,​300]
BBA6-200-[200,​300]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOrificio con roscado interno M
(mm)
Una dimensión
(mm)
Dimensión B (mm)
1 Pieza(s)

14 Días o más

104120-
1 Pieza(s)

14 Días o más

104150150 ~ 300
1 Pieza(s)

14 Días o más

104200200 ~ 300
1 Pieza(s)

14 Días o más

106120120 ~ 300
1 Pieza(s)

14 Días o más

106150150 ~ 300
1 Pieza(s)

14 Días o más

106200200 ~ 300
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOrificio con roscado interno M
(mm)
Una dimensión
(mm)
Dimensión B (mm)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm