(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas Ajustables - Delgadas

Placas Ajustables - Delgadas
  • Descuento por volumen

Placa de fijación que ofrece una superficie de montaje cuadrada mediante la fijación en la parte superior de un escenario rectangular.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XPLT40

■ Etapas compatibles
Número de parteTamaño de la cara superior (mm)Etapa aplicable
TipoNo.
XPLT4040x40XWG40 ( Haga clic aquí ), XYWG40 ( Haga clic aquí ), ZWG40 ( Haga clic aquí ), REG40, 60 ( Haga clic aquí ),
XLWG ( Haga clic aquí ), ZLWG ( Haga clic aquí ), XSSL ( Haga clic aquí ), XSSLC ( Haga clic aquí ), XSP ( Haga clic aquí )
6060x60XWG60, 90, 140 ( Haga clic aquí ), XYWG60, 90, 140 ( Haga clic aquí ), ZWG60, 90, 140 ( Haga clic aquí ),
XSL ( Haga clic aquí ), XSLC ( Haga clic aquí ), XSB ( Haga clic aquí ), REG60 ( Haga clic aquí )
8080x80

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XPLT40
XPLT60
XPLT80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (Tamaño de la cara superior)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040(40×40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060(60×60)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080(80×80)

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm