(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, llave hexagonal, alta precisión, XYEEG

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, llave hexagonal, alta precisión, XYEEG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Este producto libera a los clientes de la ansiedad de la operación accidental y el posicionamiento involuntario.

  • Componentes inCAD
[Alta precisión] Etapas del eje XY - Cola de milano - Impulsión de llave hexagonal: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Latón bajo en cadmio
(Llave Allen) Aluminio
[S] Tratamiento de superficie: tratamiento con fluororresina negra

Especificaciones

Número de parte
XYEEG25
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Ortogonalidad XYPeso (kg)Accesorios
TipoNo.RectitudCabeceoBostezandoLaminaciónTipo MLCantidad
XYEEG2525x25±30.528.430 µm1.31.51.370µm0.12SCB2-83
4040x40±527.43.03.03.00.44SCB3-64
6060x60±733.34.04.04.01.04SCB4-6
[ ! ]Resolución (Indicación de escala a vernier): 0.1 mm/división (XYEEG no tiene escala a vernier)
[ ! ]Para pedidos de cantidades de cerveza lager, "Days to Ship" puede diferir del término del catálogo publicado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYEEG25
XYEEG40
XYEEG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30~25~2525.1~30252528.4±3±330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~4035.1~40404027.4±5±536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6040.1~50606033.3±7±742

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón bajo en cadmio Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Llave hexagonal Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm