(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, tornillo de alimentación, XYEG

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, tornillo de alimentación, XYEG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tornillo de alimentación del eje XY. Capaz de 0,5 mm de alimentación fina.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje XY - Ranura en cola de milano, tornillo de alimentación: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Latón bajo en cadmio
(Perilla de alimentación) Aluminio
[S] Tratamiento de superficie: tratamiento con fluororresina negra

Especificaciones

Número de parte
XYEG25
[ ! ]Etapas estándar Productos similares: XYFES ( Haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Ortogonalidad XYPeso (kg)Accesorios
TipoNo.RectitudCabeceoBostezandoLaminaciónTipo MLCantidad
XYEG2525x25±50.528.430 µm1.31.51.370µm0.15SCB2-84
4040x40±727.43.03.03.00.38SCB3-6
6060x60±933.34.04.04.01.20SCB4-6
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ]Para pedidos de cantidades de cerveza lager, "Days to Ship" puede diferir del término del catálogo publicado.

Modificaciones

Etapas del eje XY - Ranura en cola de milano, tornillo de alimentación: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYEG25
XYEG40
XYEG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30~25~2525.1~30252528.4±5±530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~4025.1~30404027.4±7±730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6030.1~35606033.3±9±934

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón bajo en cadmio Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm