(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje Z - piñón y cremallera de cola de milano, alta precisión, serie ZLFG

Platinas manuales del eje Z - piñón y cremallera de cola de milano, alta precisión, serie ZLFG

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Platinas manuales del eje Z - piñón y cremallera de cola de milano, alta precisión, serie ZLFG
  • Platinas manuales del eje Z - piñón y cremallera de cola de milano, alta precisión, serie ZLFG
  • Descuento por volumen

Etapas de piñón y cremallera con superficie horizontal movieble verticalmente.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • "El apretar con fuerza la abrazadera con una llave hexagonal o una herramienta similar puede dificultar el funcionamiento. Utilice torque de apriete máximo solo como referencia: ZLFG25: 10 cN⋅m, ZLFG40: 20 cN⋅m".
Etapas de nivel del eje Z: ranura de cola de milano, cremallera y piñón: imagen relacionada
Las dimensiones de altura en () son las dimensiones en el centro de la distancia de recorrido.
· Materiales
Número de pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ZLFG25Latón bajo en cadmioTratamiento con fluororesina negra
ZLFG40Aleación de aluminioAnodizado negro
ZLFG60

Especificaciones

Número de parte
ZLFG60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Peso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.RectitudCabeceoBostezandoLaminaciónTipo ML
ZLFG2525x25±2.5≈86.930 µm0.61.01.50.08 SCB2-8
4040x40±5≈139.80.61.01.50.12 SCB3-6
6060x60±10≈1714.74.04.02.50.47 SCB4-6
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZLFG25
ZLFG40
ZLFG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~25~2525.1~30Latón bajo en cadmio-25256.9±2.526.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1026~4026~4040.1~50Aleación de aluminioAnodizado negro40409.8±541
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1041~6041~6050.1~60Aleación de aluminioAnodizado negro606014.7±1060

Cargando…

  1. 1

Más información

Utilizable para accesorios de inspección de muestras.

Ejemplo

Etapas del nivel del eje Z - Ranura en cola de milano, cremallera y piñón: imagen relacionada
XYEG40 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán, cremallera y piñón Superficie de la etapa del eje Z Superficie horizontal del eje Z
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm