(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, cremallera y piñón, XYFG

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, cremallera y piñón, XYFG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Diapositivas de cola de milano cuadradas Ejes XY con 18 mm de recorrido por rotación de la perilla.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje XY - Ranura en cola de milano, cremallera y piñón: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
XYFG25Latón bajo en cadmio
Tratamiento con fluororresina negra
XYFG40Aleación de aluminioAnodizado negro
XYFG60

Especificaciones

Número de parte
XYFG40
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajePeso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.RectitudTipo ML
XYFG2525x25±51728.420 µm0.18 SCB2-12
4040x40±102027.40.37 SCB4-6
6060x60±201829.430 µm1.19 SCB4-6
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas del eje XY - Ranura en cola de milano, cremallera y piñón: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYFG25
XYFG40
XYFG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm~25~2535.1~40Latón bajo en cadmio-252528.4±5±53620[Estándar] Estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~4060.1~70Aleación de aluminioAnodizado negro404027.4±10±106420[Estándar] Abrazadera de palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~6041~6070.1~80Aleación de aluminioAnodizado negro606029.4±20±207330[Estándar] Estándar

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Centro Invertido Estándar
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier