(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cabezas de metal para abrazaderas de palanca - perno con resorte y almohadilla de goma

Cabezas de metal para abrazaderas de palanca - perno con resorte y almohadilla de goma
  • Descuento por volumen

Sin anillo de retención y montaje fácil.

  • Componentes inCAD
Elementos de los componentes de la abrazadera: cabezas roscadas de metal para abrazaderas: Related Image
· Materiales
Número de parteParte de la almohadillaParte del pernoResorte
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
TGSPMPoliacetal (blanco)Acero al carbón 1045(Óxido negro)Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
MC4-32
MCS6-37
Número de parteS (carrera)Carga mín. (N)Carga máx. (N)
TipoM
TGSPM4319.429.1
6421.830.5
8818.832.4

MLL1TDd
434.5202125.6
650304137.2
860305147.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TGSPM4
TGSPM6
TGSPM8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de perno de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Productos Tornillo de abrazadera

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm