(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezas de metal para abrazaderas de palanca - cabeza de uretano

Cabezas de metal para abrazaderas de palanca - cabeza de uretano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

· Producto: Arandelas
· Material de la pieza del tornillo: ③Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Elementos de los componentes de la abrazadera: cabezales roscados de metal para abrazaderas, tipo de uretano: imagen relacionada
· Materiales
TipoParte de la puntaParte del perno
[M] Material[H] Dureza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TGUBUretano *Shore A90AceroCromato trivalente
* Excelente en resistencia a la abrasión en comparación con el caucho de nitrilo NBR.
* Las marcas de la compuerta permanecen en la porción de uretano. (Sin efecto adverso sobre el uso real).

Especificaciones

Número de parte
MC4-32
MCS6-37
Número de parteLt1t2dd1
TipoM-ℓ
TGUB4-132328812
4-3242
6-3751121016
6-87101
8-49675131219
8-105123

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TGUB4-13
TGUB4-32
TGUB6-37
TGUB6-87
TGUB8-49
TGUB8-105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de perno de abrazadera Longitud roscada ℓ Dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M413
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M432
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10M687
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M849
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M8105
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de perno de abrazadera Longitud roscada ℓ Dimensión
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Productos Arandelas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm