(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Componentes para abrazaderas de palanca - Soporte en forma de L

Componentes para abrazaderas de palanca - Soporte en forma de L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Producto: Arandelas
· Cuerpo material: Acero al carbón 1018
· Número (grosor) (mm): 6 (6)

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KJCLB6-L[50,​75,​100,​125,​150]-A[6.5,​8.5]

Elementos de los componentes de la abrazadera: abrazadera en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018 negro

Especificaciones

Número de parte-L-M-A
KJWCLC14
KJCLA10
KJCLB6

-
-

L60
L100
-
-
6
M6


-


A6.5
Número de parteLDiámetro del agujeroHoyo
TipoNo.ABab
KJCLB650751001251506.51913.59
8.52112.59.5

Modificaciones

Elementos de los componentes de la abrazadera: abrazadera en forma de L: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJCLB6-L[50,​75,​100,​125,​150]-A[6.5,​8.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días o más

106.5 ~ 8.550 ~ 150

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Elementos de los componentes de la abrazadera: abrazadera en forma de L: imagen relacionada
Elementos de los componentes de la abrazadera: abrazadera en forma de L: imagen relacionada
La combinación en este ejemplo es seleccionable en el sitio web. Detalle de selección >> Haga clic aquí
 

Información básica

Productos Arandelas Material del cuerpo Acero al carbón 1018 No. (espesor)(mm) 6(6)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm