(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios - Extensión para clamp.

Accesorios - Extensión para clamp.

Brazos de sujeción de dos puntas
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de las abrazaderas de palanca de sujeción vertical (brazos de abrazadera de dos puntas), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Elementos de los componentes de la abrazadera: abrazadera bifurcada, tipo estándar: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018

Especificaciones

Número de parte-L-M-A
KJWCLC14
KJCLA10
KJCLB6

-
-

L60
L100
-
-
6
M6


-


A6.5
Número de parteMABLL1KTT1
TipoV
KJWCL1046203018106157
15683040241582010
2081040503020102512
KJWCLC14468(Descrito en el dibujo)

Modificaciones

Elementos de los componentes de la abrazadera: abrazadera bifurcada, tipo estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJWCL10-[4,​6]
KJWCL15-[6,​8]
KJWCL20-[8,​10]
KJWCLC14-[4,​6,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de ranura V Dimensiones
(mm)
Selección de diámetro de tornillo [M]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10104 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10156 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10208 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10144 ~ 8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Elementos de los componentes de la abrazadera: abrazadera bifurcada, tipo estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Componente adjunto Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1018
Pernos de abrazadera Ninguno