(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para plantillas de inspección: unidades de bisagras, desplazamiento vertical

Accesorios para plantillas de inspección: unidades de bisagras, desplazamiento vertical

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Elementos de plantillas de inspección: unidades de bisagra, tipo de desplazamiento vertical: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045

Especificaciones

Número de parte-L-B
JHS20
JSS20
JHSP100
JHTS30
-
-

-
60
40

60


-



75
Número de parteLA
TipoW
JHTS3060100
5080120

Modificaciones

Elementos de plantillas de inspección: unidades de bisagra, tipo de desplazamiento vertical: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JHTS30-60
JHTS50-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105080

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Elementos de plantillas de inspección: unidades de bisagra, tipo de desplazamiento vertical: imagen relacionada