(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de plantilla de inspección - pasador de ajuste de altura

Artículos de plantillas de inspección: placas de calce, tipo de forma cuadrada y redonda: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018

Especificaciones

Número de parte-T-V-M
KJTC10-2
KJTCH30
KJTCB19
KJTPM12
-
-
-
-
3
5
3
3
-
V12



-



M6
Número de parteTdL
TipoD
KJTP102
3
5
45
1258
16
181012
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJTP10-[2,​3,​5]
KJTP12-[2,​3,​5]
KJTP16-[2,​5]
KJTP18-[2,​3,​5]
KJTP20-[2,​3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(φ)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10102 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10162 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10182 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10202 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Artículos de plantillas de inspección: placas de calce, tipo de forma cuadrada y redonda: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Dureza No endurecido